(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力裁断機 MC-400A/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力裁断機 MC-400A/L

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
109,985円 94,873円
税込単価
120,984円 104,360円

【特長】・長寿命省エネのLED赤色カットラインライトを搭載しています【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    裁断機
  • 最大対応用紙サイズ:
    B4
  • 裁断枚数:
    51枚以上
  • JANコード:
    4516024240057
  • 質量(g):
    24000
  • トラスココード:
    853-4090
  • 材質1:
    鋼板
  • 奥行(mm):
    578
  • 間口(mm):
    470
  • 高さ(mm):
    168
  • 裁断厚(mm):
    15

(i)ご注意

  • 重量物のため 別途料金にて搬入設置も承ります。

型番

MC-400AL 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-400AL

1個

109,985円

94,873

( 104,360円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命省エネのLED赤色カットラインライトを搭載しています
【用途】
・簡易的な紙の裁断に
・ペーパーカッターの大量裁断用に
・64g/m2四つ切上質コピー用紙約150枚までの裁断に
【商品仕様】
・最大裁断幅:400mm(四つ切対応)
・最短裁断寸法:40mm
・最大裁断厚:15mm(64g/m2上質コピー用紙約150枚)
・赤色LEDカットライン
・自動安全ロック装置搭載
・自動紙押装置搭載
・JANコード:4516024240057
・トラスココード:853-4090
・質量:24kg
【材質/仕上】
・鋼板製
【セット内容/付属品】
・単三乾電池2本付属

(i)ご注意

  • 重量物のため 別途料金にて搬入設置も承ります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

強力裁断機 MC-400A/Lの型番MC-400ALのページです。
型番MC-400ALに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力裁断機 MC-400A/L

強力裁断機 MC-400A/L

    卓上裁断機 MC-300

    卓上裁断機 MC-300

      電動裁断機 CE

      電動裁断機 CE

        電動裁断機

        電動裁断機

          強力裁断機 MC-4205

          強力裁断機 MC-4205

            かんたん替刃交換断裁機

            かんたん替刃交換断裁機

              専用台

              専用台

                ディスクカッター 規格:A4判 裁断幅:310mm 外寸:幅360×奥490×高80mm

                ディスクカッター 規格:A4判 裁断幅:310mm 外寸:幅360×奥490×高80mm

                  ディスクカッター・スリム A3 DC-F5300-K

                  ディスクカッター・スリム A3 DC-F5300-K

                    断裁機替刃 PK-511H(PK-511・511L用)

                    断裁機替刃 PK-511H(PK-511・511L用)

                      285x360mm(A4/10枚) ペーパーカッター

                      285x360mm(A4/10枚) ペーパーカッター

                        ペーパーカッター 561型

                        ペーパーカッター 561型

                          ペーパーカッター 867型

                          ペーパーカッター 867型

                            メーカー MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) プラス MAITZ(マイツコーポレーション) カール事務器 カール事務器 プラス エスコ ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE)
                            通常価格 109,985円 74,750円 305,882円 529,651円 212,142円 62,100円 40,200円 14,350円 19,799円 25,069円 20,105円 16,767円 10,934円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 裁断機 裁断機 裁断機 裁断機 裁断機 裁断機 - ディスクカッター ディスクカッター - 裁断機 - 裁断機
                            最大対応用紙サイズ B4 A4 - - A3 A4 - A4 A3 - A4 - -
                            裁断枚数 51枚以上 51枚以上 51枚以上 51枚以上 51枚以上 51枚以上 - 21枚~50枚 21枚~50枚 - 6枚~10枚 - -
                            JANコード 4516024240057 4516024130051 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 24000 17000 - - - - 19200.0 - - - - - -

                            強力裁断機 MC-400A/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました