(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電着ダイヤモンドブレード

電着ダイヤモンドブレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,900円 ~ 49,350円
税込価格
43,890円 ~ 54,285円

【特長】・スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。・ダイヤモン...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    1
  • 内径(mm):
    25.4
  • 商品タイプ:
    本体
  • 最高使用回転数(rpm):
    5000
  • 粒度(#):
    200

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
852-4006
85

1個

39,900( 43,890円 )

9日目

150
852-4007
151

1個

49,350( 54,285円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく、切れ味に優れたブレードです。
・ミニター卓上切断機WK-610でご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電着ダイヤモンドブレード

電着ダイヤモンドブレード

    レジンボンドダイヤモンドブレード

    レジンボンドダイヤモンドブレード

      ダイヤモンドカッターNEWタイル専用

      ダイヤモンドカッターNEWタイル専用

        呉英 マジックダイヤディスク #60

        呉英 マジックダイヤディスク #60

          ダイヤモンドホイール タイルくん(乾式)

          ダイヤモンドホイール タイルくん(乾式)

            モトユキ ダイヤモンドカッター“グローバルソーマルチレイヤープラス”(乾式)

            モトユキ ダイヤモンドカッター“グローバルソーマルチレイヤープラス”(乾式)

              ダイヤモンドカッタータイル専用

              ダイヤモンドカッタータイル専用

                ダイヤモンドカッター 外径(mm)19・25

                ダイヤモンドカッター 外径(mm)19・25

                  “電着ダイヤモンドカッター”(乾式)

                  “電着ダイヤモンドカッター”(乾式)

                    ダイヤモンドカッターNEWタイル・瓦兼用

                    ダイヤモンドカッターNEWタイル・瓦兼用

                      スタータイル タイル専用

                      スタータイル タイル専用

                        タイル2000

                        タイル2000

                          切りま専科ゴールドLB 105X20.0

                          切りま専科ゴールドLB 105X20.0

                            メーカー ミニター ミニター アイウッド 呉英製作所 ロブテックス モトユキ アイウッド サンフレックス トラスコ中山 アイウッド アイウッド ツボ万 三京ダイヤモンド工業
                            通常価格 39,900円 24,750円 4,440円 11,897円 5,700円 18,304円 3,690円 2,225円 7,910円 4,440円 5,550円 6,868円 9,114円
                            通常出荷日 9日目   7日目~   6日目   9日目   1日目   1日目   6日目   3日目   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   3日目   7日目  
                            刃厚(mm) 1 - 1 20 - 3.2 1 0.6 - 1.4 1 1.3 -
                            内径(mm) 25.4 25.4 20 20 20 30.5 20 1 - 20 20 - 20
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            最高使用回転数(rpm) 5000 5000 - - - - - - - - - - -
                            粒度(#) 200 120 - - - - - - - - - - -

                            電着ダイヤモンドブレードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました