(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000D 2XL (1着入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000D 2XL (1着入)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,141円 18,038円
税込単価
27,655円 19,842円

【特長】・全身一体型で、活動性抜群の密閉服です。・全面形面体の呼吸用保護具を装...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    つなぎタイプ
  • 規格:
    JIS規格品
  • 用途:
    化学防護
  • 機能:
    耐液体 / 耐スプレー / 防塵
  • 商品タイプ:
    フード付き
  • サイズ:
    XXL
  • 仕様:
    JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・5(液体、スプレー、浮遊固体粉じん防護用)
  • JANコード:
    4959382784540
  • トラスココード:
    825-2465
  • 質量(g):
    700
  • 材質1:
    生地:共押出し特殊フィルム(ポリプロピレン)、多層特殊フィルム、スパンボンドのポリプロピレン

型番

MC4000D-2XL 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品分類つなぎタイプ規格JIS規格品
用途化学防護機能耐液体 / 耐スプレー / 防塵
商品タイプフード付きサイズXXL
仕様JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・5(液体、スプレー、浮遊固体粉じん防護用)JANコード4959382784540
トラスココード825-2465質量(g)700
材質1生地:共押出し特殊フィルム(ポリプロピレン)、多層特殊フィルム、スパンボンドのポリプロピレン - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC4000D-2XL

1個

25,141円

18,038

( 19,842円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全身一体型で、活動性抜群の密閉服です。
・全面形面体の呼吸用保護具を装着することができます。
・MC4000と同じ服地で、インナー手袋、フットウエアが一体型になっています。
・二重ファスナーで背面から着用します。
・実際の作業には、手袋と長靴を装着してください。
【用途】
・JIS T8115:2010 タイプ3、4、5
【商品仕様】
・全身化学防護服(密閉服)
・使い捨て式
・188~194cm
・JANコード:4959382784540
・トラスココード:825-2465
・質量:700g
【材質/仕上】
・生地:共押出し特殊フィルム(ポリプロピレン)、多層特殊フィルム、スパンボンドのポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000D 2XL (1着入)の型番MC4000D-2XLのページです。
型番MC4000D-2XLに関する仕様情報を記載しております。

シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000D 2XL (1着入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト