(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC18W-35V
ふしぎテープ白【1~10個入り】 カリドメ ケッソクテープ

ふしぎテープ白 MC18W-35V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
729円
税込単価
802円

【特長】・テープ同士のみ接着するテープである・水に強くテープに筆記出来ます。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

MC18W-35V 解除

Loading...

MC18W-35V の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
長さ(m)
幅(mm)
材質1
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC18W-35V

18
35
4953563921021
815-7650
-
-
-
-
ディスペンサー:ABS樹脂/テープ:OPP
ディスペンサー付

5個

729( 802円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープ同士のみ接着するテープである
・水に強くテープに筆記出来ます。
【用途】
・梱包作業に
・パイプなどの束ねに

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

MC18W-35Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ふしぎテープ白の型番MC18W-35Vのページです。
型番MC18W-35Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふしぎテープ白

ふしぎテープ白

    自着性結束テープ ふしぎテープSP

    自着性結束テープ ふしぎテープSP

      50mmx50m 気泡緩衝材用テープ

      50mmx50m 気泡緩衝材用テープ

        50m フィラメントテープ

        50m フィラメントテープ

          メーカー 仁礼工業 仁礼工業 エスコ エスコ
          通常価格 400円 700円 1,099円 1,660円
          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          ホワイト系 ホワイト系 ブルー系 ホワイト系
          基材 ポリプロピレン系 ポリプロピレン系 - ポリエステル系
          基材詳細 ポリプロピレン ポリプロピレン - -

          ふしぎテープ白のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          MC18W-35
          MC18W-50-10
          MC30W-100
          MC40W-100
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          テープ幅
          (mm)
          テープ長さ
          (m)
          JANコード トラスココード 厚さ(mm) 長さ(m) 幅(mm) 材質1 タイプ

          400円

          ( 440円 )
          10個 あり

          1日目

          18354953563921038815-76490.033518OPP-

          5,000円

          ( 5,500円 )

          10個入り

          1パック あり

          4日目

          18504953563921045815-7679----OPP10巻入り

          1,700円

          ( 1,870円 )
          5個 あり

          4日目

          301004953563921274815-76510.0310030OPP-

          1,685円

          ( 1,854円 )
          5個 あり

          1日目

          401004953563921298815-7653----OPP-

          仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました