(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MAITZ MC-300替刃セット(替刃1本+受木5本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MAITZ MC-300替刃セット(替刃1本+受木5本)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,563円
税込単価
28,119円

【特長】・刃は使い捨てではなく1本で2~3回研磨可能です。【用途】・消耗品に。...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4516024300010
  • 質量(g):
    800
  • トラスココード:
    853-4087
  • 材質1:
    刃:スチール
  • 材質2:
    受木:樹脂

(i)ご注意

  • 重量物のため 別途料金にて搬入設置も承ります。

型番

MC-300KAEBA 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-300KAEBA

1個

25,563( 28,119円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃は使い捨てではなく1本で2~3回研磨可能です。
【用途】
・消耗品に。
【商品仕様】
・刃1本+サービスで受木5本
・JANコード:4516024300010
・トラスココード:853-4087
・質量:0.8kg

(i)ご注意

  • 重量物のため 別途料金にて搬入設置も承ります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MAITZ MC-300替刃セット(替刃1本+受木5本)の型番MC-300KAEBAのページです。
型番MC-300KAEBAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MAITZ MC-300替刃セット(替刃1本+受木5本)

MAITZ MC-300替刃セット(替刃1本+受木5本)

    MAITZ 400A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

    MAITZ 400A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

      MAITZ 40DX・40DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

      MAITZ 40DX・40DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

        MAITZ 380A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

        MAITZ 380A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

          MAITZ 31DX・31DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

          MAITZ 31DX・31DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

            MAITZ 替刃セット 42MCE(替刃1本+受木5本)

            MAITZ 替刃セット 42MCE(替刃1本+受木5本)

              MAITZ 受木42MCE(10本入り)

              MAITZ 受木42MCE(10本入り)

                ダーレー ペーパーカッター替刃564(上刃・下刃組)06./16.00564用

                ダーレー ペーパーカッター替刃564(上刃・下刃組)06./16.00564用

                  ダーレー ペーパーカッター替刃565(上刃・下刃組)16./36.00565用

                  ダーレー ペーパーカッター替刃565(上刃・下刃組)16./36.00565用

                    メーカー MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE)
                    通常価格 25,563円 30,449円 33,362円 30,449円 20,449円 36,397円 12,449円 28,180円 34,962円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                    その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                    JANコード 4516024300010 4516024340016 4516024340115 4516024338013 - 4516024342157 4516024542151 - -
                    質量(g) 800 1000 800 950 - 1500 1500 - -
                    トラスココード 853-4087 853-4068 853-4070 853-4066 - 853-4084 853-4092 - -
                    材質1 刃:スチール 刃:スチール 刃:スチール 刃:スチール 刃:スチール 刃:スチール - - -

                    MAITZ MC-300替刃セット(替刃1本+受木5本)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました