(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC2-620
マス・コンパレータMC2 ハカリ

マス・コンパレータMC2 MC2-620

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
133,547円 ~ 230,672円  特別価格 
税込価格
146,902円 ~ 253,739円  特別価格 

【特長】・音叉式センサだから短時間のウォーミングアップで使用できます。・耐久性...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 検定:
    対象外
  • センサー方式:
    音叉式
  • 電源:
    ACアダプター(付属)

型番

MC2-620 解除

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

MC2-620

620
0.001
120
140
816-7755
3500

1個

133,547円

112,032

( 123,235円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・音叉式センサだから短時間のウォーミングアップで使用できます。
・耐久性に優れたアルミダイカストハウジング採用です。
・長期安定性、高耐久性を誇る音叉式センサだからできる安心の6年保証です。(センサ部)
【用途】
・標準・実用基準分銅の中小分銅校正用質量比較器です。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マス・コンパレータMC2

マス・コンパレータMC2

    高精度電子天びん12Kg(音叉式・AJ[[R2]])

    高精度電子天びん12Kg(音叉式・AJ[[R2]])

      高精度・コンパクトスケール HT-120

      高精度・コンパクトスケール HT-120

        本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ハンドルタイプ

        本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ハンドルタイプ

          本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)小型ポールタイプ

          本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)小型ポールタイプ

            調剤用電子天びん EK-320iR

            調剤用電子天びん EK-320iR

              円盤分銅(ステンレス製)F2級

              円盤分銅(ステンレス製)F2級

                本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ

                本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ

                  メーカー 新光電子 新光電子 エー・アンド・デイ 大和製衡 大和製衡 エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ
                  通常価格 133,547円 54,802円 17,898円 422,400円 168,248円 34,598円 6,000円 83,474円
                  通常出荷日 5日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   5日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                  主要用途 はかり - はかり はかり はかり - - はかり
                  種類 本体 - 本体 本体 本体 - - -
                  検定 対象外 - - - - - - -
                  センサー方式 音叉式 - - - - - - -
                  電源 ACアダプター(付属) - - - - - - -

                  マス・コンパレータMC2のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました