(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC-1428
ロビーチェア (背なし) ロビーチェア

ロビーチェア (背なし)  MC-1428

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,876円
税込単価
27,364円

【特長】・脚部が折り畳めるので収納に便利です。【用途】・待合室に。・休憩所に。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。

型番

MC-1428 解除

Loading...

MC-1428 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
商品タイプ
種類
色詳細
幅(mm)
奥行(mm)
組立目安
トラスココード
タイプ
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
JANコード
グリーン購入法適合品
座高(mm)
特長
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-1428

ワークベンチ
背なし
ブラウン系
ブラウン
1800
460
-
101-0912
折畳ベンチ
20000
シート:木材・ビニールレザー
脚部:スチール・26角パイプ・スライド式おりたたみ脚・メラミン焼付塗装
本体:木枠・ウレタンフォーム
-
-
適合
-
-
-
-

1個

24,876( 27,364円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚部が折り畳めるので収納に便利です。
【用途】
・待合室に。
・休憩所に。
・バックヤードに。
【材質】
・シート:木材・ビニールレザー
・脚部:スチール
・本体:木枠・ウレタンフォーム
・脚部:26角パイプ・スライド式おりたたみ脚・メラミン焼付塗装

(i)ご注意

  • 用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。

MC-1428で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロビーチェア (背なし) の型番MC-1428のページです。
型番MC-1428に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロビーチェア (背なし)

ロビーチェア (背なし)

    ロビーチェア(幅1800mm)

    ロビーチェア(幅1800mm)

      ロビーチェア W1800

      ロビーチェア W1800

        ソファーベッド FAL-31-BK/BR

        ソファーベッド FAL-31-BK/BR

          (屋内外用ベンチ) ベンチ

          (屋内外用ベンチ) ベンチ

            ロッカー用ベンチ 背無し

            ロッカー用ベンチ 背無し

              樹脂ベンチ(エコタイプ)

              樹脂ベンチ(エコタイプ)

                メーカー ミズノ ミズノ 藤沢工業 ナイキ 山崎産業 ミズノ 山崎産業
                通常価格 24,876円 35,990円 114,077円 139,938円 86,264円 19,595円 17,108円
                通常出荷日 4日目~   1日目~   12日目   19日目   39日目   5日目   1日目~  

                ロビーチェア (背なし) のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                MC-1428S-B
                MC-1428S-LBR
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                商品タイプ 種類 色詳細
                (mm)
                奥行
                (mm)
                組立目安 トラスココード タイプ 質量(g) 材質1 材質2 材質3 材質4 JANコード グリーン購入法適合品 座高(mm) 特長 仕様 内容量

                32,930円

                ( 36,223円 )
                1個 あり

                4日目

                ワークベンチ背なしブルー系ブルー18003002人20分465-6148-16000張地:ビニールレザー張り脚部:26mm角パイプ(メラミン焼き付け塗装)--4560113020419-420奥行300mmの省スペースタイプで食堂用ベンチ、レストチェアー、ロッカーベンチに最適です。組立式1台

                30,624円

                ( 33,686円 )
                1個 あり

                5日目

                ワークベンチ背なしブラウン系ライトブラウン18003002人20分465-6156-16000張地:ビニールレザー張り脚部:26mm角パイプ(メラミン焼き付け塗装)--4560113020426-420奥行300mmの省スペースタイプで食堂用ベンチ、レストチェアー、ロッカーベンチに最適です。組立式1台

                ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました