(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンハヤト 少量で抜群の錆止め効果。最高級潤滑剤アルファルーブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンハヤト 少量で抜群の錆止め効果。最高級潤滑剤アルファルーブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
970円
税込単価
1,067円

【特長】・ほんの少量でずば抜けた防錆・潤滑効果を長期間にわたり発揮します。・悪...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-100

2個

970( 1,067円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほんの少量でずば抜けた防錆・潤滑効果を長期間にわたり発揮します。
・悪性公害ガス環境にも耐え、金属を保護し、摩耗を防ぎます。
・ゴムをはじめ、ほとんどの樹脂も侵さず、毒性がなく皮膚に触れても安心です。
【用途】
・ロボット機器・ラジコン等の回転部の潤滑防錆に
・自転車の部品類・電動工具のメンテナンスに
・各種機器のスライド部分の潤滑防錆に
【商品仕様】
・色:透明
・容量(ml):120
・主成分:αオレフィン油
・外観:無色透明
・噴射ガス:DME(可燃性)
・JANコード:4931442482528
・トラスココード:816-3178
・質量:85g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンハヤト 少量で抜群の錆止め効果。最高級潤滑剤アルファルーブの型番MC-100のページです。
型番MC-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンハヤト 少量で抜群の錆止め効果。最高級潤滑剤アルファルーブ

サンハヤト 少量で抜群の錆止め効果。最高級潤滑剤アルファルーブ

    ミスミ 浸透防錆潤滑剤

    ミスミ 浸透防錆潤滑剤

      防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

      防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

        防錆浸透剤88スムーススプレー

        防錆浸透剤88スムーススプレー

          防錆潤滑剤アロンペネット

          防錆潤滑剤アロンペネット

            クリューバー NOKスプレー KLUBERFOOD NH1 K32 SPRAY

            クリューバー NOKスプレー KLUBERFOOD NH1 K32 SPRAY

              セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

              セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

                浸透防錆潤滑スプレー アドモスAS-01 有機モリブデン

                浸透防錆潤滑スプレー アドモスAS-01 有機モリブデン

                  スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

                  スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

                    防錆潤滑剤 クレ5-56

                    防錆潤滑剤 クレ5-56

                      浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

                      浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

                        防錆剤TFP100スプレー

                        防錆剤TFP100スプレー

                          防錆・潤滑スプレー

                          防錆・潤滑スプレー

                            メーカー サンハヤト ミスミ 呉工業 ダイゾーニチモリ 東亜合成 クリューバー(NOKクリューバー) 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ スリーボンド 呉工業 タセト 住鉱潤滑剤 ケニス
                            通常価格 970円 4,880円 674円 439円 1,451円 5,640円 1,678円 1,760円 2,084円 459円 1,224円 1,655円 1,002円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー -
                            用途 自動車部品 - その他 - 工作機械 / 治具 / 自動車部品 - 工作機械 / 治具 / 金型 / 鉄工材 / 工具類 / その他 - - - - 工作機械 / 金型 / その他 -
                            有機則 非該当 - - - - - - - - - - - -
                            PRTR 非該当 - - - - - - - - - - - -
                            消防法分類 該当 該当 - - - - - - - - - - -

                            サンハヤト 少量で抜群の錆止め効果。最高級潤滑剤アルファルーブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました