(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイコム ショルダーストラップ金具付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイコム ショルダーストラップ金具付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,891円
税込単価
2,080円

【特長】・無線機のバッテリーにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 品名:
    ショルダーストラップ(取り付け金具、ビス付)
  • JANコード:
    4909723810544
  • トラスココード:
    510-0488
  • 適合機種:
    BP-219、220N、221、233、246
  • 質量(g):
    16.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-80

4個

1,891( 2,080円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無線機のバッテリーにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイコム ショルダーストラップ金具付の型番MB-80のページです。
型番MB-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイコム ショルダーストラップ金具付

アイコム ショルダーストラップ金具付

    連結充電器用連結スタンド/ACアダプター

    連結充電器用連結スタンド/ACアダプター

      アイコム マグネット基台付マイクロホン

      アイコム マグネット基台付マイクロホン

        TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mm

        TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mm

          アイコム アイコムハードケースL

          アイコム アイコムハードケースL

            特定小電力トランシーバーオプション品 IC-4077S

            特定小電力トランシーバーオプション品 IC-4077S

              アイコム マイクスイッチ内蔵型接続ケ-ブル

              アイコム マイクスイッチ内蔵型接続ケ-ブル

                アイコム スタンドマイクロホン

                アイコム スタンドマイクロホン

                  アイコム 接続ケーブル

                  アイコム 接続ケーブル

                    TOA ヘッドセットキット

                    TOA ヘッドセットキット

                      TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                      TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                        TOA 卓上型マイクロホンスタンド 225~340mm

                        TOA 卓上型マイクロホンスタンド 225~340mm

                          TOA フレキシブルマイク(スイッチ付)

                          TOA フレキシブルマイク(スイッチ付)

                            メーカー ICOM エスコ ICOM TOA ICOM ICOM ICOM ICOM ICOM TOA TOA TOA TOA
                            通常価格 1,891円 2,590円 23,592円 5,685円 6,613円 2,363円 9,444円 11,328円 7,388円 16,934円 13,489円 6,782円 25,546円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   7日目   5日目   1日目   7日目   4日目   7日目   5日目   1日目   7日目  
                            その他 オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション - - - -
                            品名 ショルダーストラップ(取り付け金具、ビス付) - マイクロホン - ハードケースL - 接続ケーブル スタンドマイク 接続ケーブル - - - -
                            JANコード 4909723810544 - 4909723124399 - 4909723118770 - 4909723805526 4909723124412 4909723805809 - - - -
                            トラスココード 510-0488 - 854-8158 - 510-0453 - 510-0551 854-8233 510-0569 - - - -
                            適合機種 BP-219、220N、221、233、246 - - - 4810/DPR6 - IC-4810/4500/DPR6 - IC-4855 - - - -

                            アイコム ショルダーストラップ金具付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました