(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス MB型リステナー メッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MB-7-B
リス MB型リステナー メッシュ ダンボールプラスチックコンテナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,149円
税込単価
2,364円

【特長】・通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 内容物重量:20kg以下(MB-35-Y、MB-45-Y、MB-52-B)、15kg以下(MB-38-Y、MB-38-B、MB-34-Y、MB-34-B)、5kg以下(MB-7-B、MB-7-Y)

Loading...

商品情報を表示

MB-7-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
嵌合商品
JANコード
トラスココード
質量(g)
出荷単位(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-7-B

17
446
334
155
ブルー
402×292×143
-
4938233233031
868-7015
880
10

5個

2,149( 2,364円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです
・井桁積みができます(MB-35-Y、MB-45-Y、MB-52-B)
【用途】
・果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 内容物重量:20kg以下(MB-35-Y、MB-45-Y、MB-52-B)、15kg以下(MB-38-Y、MB-38-B、MB-34-Y、MB-34-B)、5kg以下(MB-7-B、MB-7-Y)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リス MB型リステナー メッシュの型番MB-7-Bのページです。
型番MB-7-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス MB型リステナー メッシュ

リス MB型リステナー メッシュ

    リス MB型リステナーMB-25 メッシュ

    リス MB型リステナーMB-25 メッシュ

      リス MB型リステナーGB-13 メッシュ

      リス MB型リステナーGB-13 メッシュ

        リス MB型リステナー メッシュ 黄

        リス MB型リステナー メッシュ 黄

          リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄

          リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄

            リス MB型リステナーVC-25 メッシュ 青

            リス MB型リステナーVC-25 メッシュ 青

              リス MB型リステナー メッシュ ポリプロピレン

              リス MB型リステナー メッシュ ポリプロピレン

                リス MB型リステナーMB-19 メッシュ

                リス MB型リステナーMB-19 メッシュ

                  リス MB型メッシュコンテナーMB-20BX

                  リス MB型メッシュコンテナーMB-20BX

                    リス MB型メッシュコンテナー

                    リス MB型メッシュコンテナー

                      メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業
                      通常価格 1,954円 2,451円 2,683円 2,665円 2,789円 2,894円 1,891円 2,921円 2,489円 2,489円
                      通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   9日目   7日目   7日目   7日目   7日目   2日目~  
                      商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ - - ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ
                      材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 その他
                      その他 その他 その他 その他 - - その他 その他 その他 その他

                      リス MB型リステナー メッシュのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      MB-34-Y
                      MB-35-Y
                      MB-38-B
                      MB-38-Y
                      MB-45-Y
                      MB-7-Y
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      容量
                      (L)
                      外形間口
                      (mm)
                      外形奥行
                      (mm)
                      外形高さ
                      (mm)
                      色詳細 有効内寸間口×奥行×高さ
                      (mm)
                      嵌合商品 JANコード トラスココード 質量
                      (g)
                      出荷単位
                      (個)

                      2,545円

                      ( 2,800円 )
                      5個 あり

                      7日目

                      33574410181イエロー528×368×166-4938233234021868-700314005

                      4,672円

                      ( 5,139円 )
                      5個 あり

                      7日目

                      35900300172イエロー844×254×156MB-524938233233581868-700427405

                      2,789円

                      ( 3,068円 )
                      5個 あり

                      7日目

                      37675362203ブルー625×313×180-4938233234007868-700520505

                      2,789円

                      ( 3,068円 )
                      5個 あり

                      7日目

                      37675362203イエロー625×313×180-4938233234014868-700620505

                      4,066円

                      ( 4,473円 )
                      5個 あり

                      7日目

                      43900300205イエロー850×255×194-4938233233703868-700827005

                      1,954円

                      ( 2,149円 )
                      5個 あり

                      7日目

                      17446334155イエロー402×292×143-4938233233024868-701688010

                      ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました