(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリー自動給水装置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MB-5LA
バッテリー自動給水装置 SAGA バッテリージドウキュウスイソウチ5Lタイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,567円
税込単価
56,724円

【特長】・光学センサーを使い液面を感知して自動的に給水を止めるようになっていま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

MB-5LA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法(mm)
タンク容量(L)
電源
ホース長(m)
給水量
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-5LA

240×180×305
5
単一乾電池6本(DC9V)
1.3
0.8L/分
4571169244018
782-4025
1700

1個

51,567( 56,724円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光学センサーを使い液面を感知して自動的に給水を止めるようになっています
・バッテリーの各セルの液面をそろえることでバッテリーの負担を均一にします
・液面の高さが目視できる位置にセンサーが設定されているので給水しすぎてあふれさせることがありません
【用途】
・トラックなどの給水しにくいバッテリーの給水に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バッテリー自動給水装置の型番MB-5LAのページです。
型番MB-5LAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッテリー自動給水装置

バッテリー自動給水装置

    saga シガーライター用接続コード

    saga シガーライター用接続コード

      手巻き(温度センサー付) 5m

      手巻き(温度センサー付) 5m

        NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付

        NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付

          saga スタートトラック

          saga スタートトラック

            サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

            サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

              TA-230 三相200Vテモートリール

              TA-230 三相200Vテモートリール

                saga スタートトラック用オートチャージャー

                saga スタートトラック用オートチャージャー

                  TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

                  TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

                    日動 急速充電器 スーパーブースター50 50A 12V

                    日動 急速充電器 スーパーブースター50 50A 12V

                      WTA-230 三相200Vテモート 先端コンセント防雨型

                      WTA-230 三相200Vテモート 先端コンセント防雨型

                        竹中 ACアダプター

                        竹中 ACアダプター

                          saga スタートブースター用オートチャージャー

                          saga スタートブースター用オートチャージャー

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド 竹中エンジニアリング 嵯峨電機工業
                            通常価格 41,678円 3,960円 3,627円 10,406円 150,979円 5,102円 58,664円 11,001円 49,959円 40,907円 58,534円 2,982円 8,925円
                            通常出荷日 7日目~   9日目   5日目   1日目   4日目   1日目~   15日目   6日目   4日目   1日目   6日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 汎用ツール - - - - - - - - - - - -

                            バッテリー自動給水装置のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MB-3LA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法
                            (mm)
                            タンク容量
                            (L)
                            電源 ホース長
                            (m)
                            給水量 JANコード トラスココード 質量(g)

                            41,678円

                            ( 45,846円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            180×150×2653単一乾電池4本(DC6V)1.20.6L/分4571169244001782-40171200

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました