(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイン MB-2用#47テンションローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイン MB-2用#47テンションローラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,609円
税込単価
3,970円

【用途】・研磨ベルト張り。【商品仕様】・3X330・MB専用・樹脂ローラー・ト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • トラスココード:
    808-0147
  • 質量(g):
    35.000
  • 材質1:
    ポリアセタール樹脂

型番

MB2-P47 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB2-P47

1個

3,609( 3,970円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・研磨ベルト張り。
【商品仕様】
・3X330
・MB専用
・樹脂ローラー
・トラスココード:808-0147
・質量:35g
【材質/仕上】
・ポリアセタール樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイン MB-2用#47テンションローラーの型番MB2-P47のページです。
型番MB2-P47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイン MB-2用#47テンションローラー

マイン MB-2用#47テンションローラー

    127mm/#280~#1000 サンディングディスク(マジック式)

    127mm/#280~#1000 サンディングディスク(マジック式)

      “ミニコベルトサンダー2号”ミニコベルトサンダー専用ベルト

      “ミニコベルトサンダー2号”ミニコベルトサンダー専用ベルト

        カーブサンダーホイール

        カーブサンダーホイール

          50mm クイックディスク(ステン用)

          50mm クイックディスク(ステン用)

            エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

            エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

              50mm セラミックディスク(フレックス)

              50mm セラミックディスク(フレックス)

                エアベルトサンダージルコニアベルト

                エアベルトサンダージルコニアベルト

                  エアーベルトサンダー ATHUNDER

                  エアーベルトサンダー ATHUNDER

                    16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー EA163HC

                    16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー EA163HC

                      ローラーミニコ吸じんキット

                      ローラーミニコ吸じんキット

                        ミニコベルトサンダー2号

                        ミニコベルトサンダー2号

                          127mm/#80~#240 サンディングディスク(マジック式)

                          127mm/#80~#240 サンディングディスク(マジック式)

                            メーカー オフィスマイン エスコ オフィスマイン オフィスマイン エスコ オフィスマイン エスコ ベッセル ミスミ エスコ オフィスマイン オフィスマイン エスコ
                            通常価格 3,609円 610円 7,371円 6,000円 250円 6,712円 850円 140円 7,256円 24,410円 7,543円 59,207円 610円
                            通常出荷日 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連部品 - 関連部品 関連部品 - 関連部品 - 関連部品 本体 本体 関連部品 本体 -
                            トラスココード 808-0147 - - - - - - - - - 456-7978 276-0339 -
                            質量(g) 35.000 - 800 - - - - - - - 300 800 -
                            材質1 ポリアセタール樹脂 - アランダム - - - - - - - - - -

                            マイン MB-2用#47テンションローラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました