(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス MB型リステナーMB-25 メッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MB-25-B
リス MB型リステナーMB-25 メッシュ ダンボールプラスチックコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,451円
税込単価
2,696円

【特長】・通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダンボールプラスチックコンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    その他
  • 容量(L):
    26
  • 外形間口(mm):
    648
  • 外形奥行(mm):
    406
  • 外形高さ(mm):
    134
  • 有効内寸間口×奥行×高さ(mm):
    595×361×116
  • 質量(g):
    1560
  • 適用カード差し(別売):
    ST-3
  • 出荷単位(個):
    5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 内容物重量:20kg以下

型番

MB-25-B 解除

Loading...

商品情報を表示

MB-25-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-25-B

ブルー
4938233233451
868-7000

5個

2,451( 2,696円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです
【用途】
・果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 内容物重量:20kg以下
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リス MB型リステナーMB-25 メッシュの型番MB-25-Bのページです。
型番MB-25-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス MB型リステナーMB-25 メッシュ

リス MB型リステナーMB-25 メッシュ

    リス MB型リステナー メッシュ

    リス MB型リステナー メッシュ

      リス MB型リステナーVC-25 メッシュ 青

      リス MB型リステナーVC-25 メッシュ 青

        リス MB型リステナー メッシュ 黄

        リス MB型リステナー メッシュ 黄

          リス MB型リステナーGB-13 メッシュ

          リス MB型リステナーGB-13 メッシュ

            リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄

            リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄

              リス MB型リステナー メッシュ ポリプロピレン

              リス MB型リステナー メッシュ ポリプロピレン

                リス MB型リステナーMB-19 メッシュ

                リス MB型リステナーMB-19 メッシュ

                  リス MB型メッシュコンテナーMB-20BX

                  リス MB型メッシュコンテナーMB-20BX

                    リス MB型メッシュコンテナー

                    リス MB型メッシュコンテナー

                      メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業
                      通常価格 2,451円 1,954円 2,894円 2,665円 2,683円 2,789円 1,891円 2,921円 2,489円 2,489円
                      通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   9日目   7日目   7日目   7日目   2日目~  
                      商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ - ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ - ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ
                      材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 その他
                      その他 その他 - その他 その他 - その他 その他 その他 その他
                      容量(L) 26 - - - 21 - - 42 46 -
                      外形間口(mm) 648 - - - 426 - - 616 522 -

                      リス MB型リステナーMB-25 メッシュのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      MB-25-I
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      色詳細 JANコード トラスココード

                      2,451円

                      ( 2,696円 )
                      5個 あり

                      7日目

                      アイボリー4938233233437868-7001

                      ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました