(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス MB型メッシュコンテナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:MB-20FX-B
リス MB型メッシュコンテナー ダンボールプラスチックコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,489円
税込単価
2,738円

【特長】・通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 内容物重量:20kg以下

型番

MB-20FX-B 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

MB-20FX-Bの仕様・寸法情報

商品タイプダンボールプラスチックコンテナ材質(本体)その他
その他容量(L)46
外形間口(mm)525外形奥行(mm)365
外形高さ(mm)312色詳細ブルー
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)475×317×292材質詳細ポリエチレン(PE)
JANコード4938233386911トラスココード868-6995
質量(g)1980出荷単位(個)6

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-20FX-B

46
525
312
ブルー
475×317×292
4938233386911
868-6995
1980

5個

2,489( 2,738円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです
・3個組ネスティング式
・長短側両面ネーム印刷可能
【用途】
・農産物の収穫・流通・保管用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 内容物重量:20kg以下
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リス MB型メッシュコンテナーの型番MB-20FX-Bのページです。
型番MB-20FX-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス MB型メッシュコンテナー

リス MB型メッシュコンテナー

    リス MB型メッシュコンテナーMB-20BX

    リス MB型メッシュコンテナーMB-20BX

      リス MB型リステナー メッシュ

      リス MB型リステナー メッシュ

        リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄

        リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄

          リス MB型リステナーMB-25 メッシュ

          リス MB型リステナーMB-25 メッシュ

            リス MB型リステナーGB-13 メッシュ

            リス MB型リステナーGB-13 メッシュ

              リス MB型リステナー メッシュ 黄

              リス MB型リステナー メッシュ 黄

                リス MB型リステナーVC-25 メッシュ 青

                リス MB型リステナーVC-25 メッシュ 青

                  リス MB型リステナー メッシュ ポリプロピレン

                  リス MB型リステナー メッシュ ポリプロピレン

                    メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業
                    通常価格 2,489円 2,489円 1,954円 2,789円 2,451円 2,683円 2,665円 2,894円 1,891円
                    通常出荷日 2日目~   7日目   7日目   9日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                    商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ - ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ - ダンボールプラスチックコンテナ
                    材質(本体) その他 その他 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                    その他 その他 その他 - その他 その他 その他 - その他
                    外形奥行(mm) 365 365 - - 406 307 - - -
                    材質詳細 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - - - - -

                    リス MB型メッシュコンテナーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    MB-20FX-3-B
                    MB-20FX-3-O
                    MB-20FX-4-O
                    MB-20FX-Y
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    容量
                    (L)
                    外形間口
                    (mm)
                    外形高さ
                    (mm)
                    色詳細 有効内寸間口×奥行×高さ
                    (mm)
                    JANコード トラスココード 質量
                    (g)

                    2,489円

                    ( 2,738円 )
                    5個 あり

                    7日目

                    45523303ブルー479×321×2884938233566498868-69971980

                    2,489円

                    ( 2,738円 )
                    5個 あり

                    2日目

                    45523303オレンジ479×321×2884938233564388868-69981980

                    2,489円

                    ( 2,738円 )
                    5個 あり

                    7日目

                    45523303オレンジ479×321×2884938233369662868-69991950

                    2,489円

                    ( 2,738円 )
                    5個 あり

                    7日目

                    46525312イエロー475×317×2924938233386928868-69961980
                    型番
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    容量
                    (L)
                    外形間口
                    (mm)
                    外形高さ
                    (mm)
                    色詳細 有効内寸間口×奥行×高さ
                    (mm)
                    JANコード トラスココード 質量
                    (g)

                    ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト