(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス MB型メッシュコンテナーMB-20BX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MB-20BX-B
リス MB型メッシュコンテナーMB-20BX ダンボールプラスチックコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,489円
税込単価
2,738円

【特長】・通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダンボールプラスチックコンテナ
  • 材質(本体):
    その他
  • 色:
    その他
  • 容量(L):
    46
  • 外形間口(mm):
    522
  • 外形奥行(mm):
    365
  • 外形高さ(mm):
    309
  • 有効内寸間口×奥行×高さ(mm):
    477×319×293
  • 材質詳細:
    ポリエチレン(PE)
  • 質量(g):
    1950
  • 出荷単位(個):
    6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 内容物重量:20kg以下

型番

MB-20BX-B 解除

Loading...

商品情報を表示

MB-20BX-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-20BX-B

ブルー
4938233369228
868-6993

5個

2,489( 2,738円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです
・3個組ネスティング式
・短側両面ネーム印刷可能
【用途】
・農産物の収穫・流通・保管用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 内容物重量:20kg以下
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リス MB型メッシュコンテナーMB-20BXの型番MB-20BX-Bのページです。
型番MB-20BX-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス MB型メッシュコンテナーMB-20BX

リス MB型メッシュコンテナーMB-20BX

    サンテナーB(19.8~28.4L)

    サンテナーB(19.8~28.4L)

      サンコー サンテナーB#80ー3 青

      サンコー サンテナーB#80ー3 青

        リス MB型リステナーMB-19 メッシュ

        リス MB型リステナーMB-19 メッシュ

          リス トレーコンテナーT-31 青

          リス トレーコンテナーT-31 青

            リス トレーコンテナーT-12 青

            リス トレーコンテナーT-12 青

              メーカー 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業
              通常価格 2,489円 2,073円 4,824円 2,921円 3,070円 2,237円
              通常出荷日 7日目   8日目   8日目   7日目   7日目   7日目  
              商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ - -
              材質(本体) その他 - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - -
              その他 - ダークブルー その他 - -
              容量(L) 46 - 66.4 42 - -
              外形間口(mm) 522 - 612 616 - -

              リス MB型メッシュコンテナーMB-20BXのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              MB-20BX-Y
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              色詳細 JANコード トラスココード

              2,489円

              ( 2,738円 )
              5個 あり

              7日目

              イエロー4938233369266868-6994

              ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました