(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック マグネットベース MB-1050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック マグネットベース MB-1050

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,300円
税込単価
23,430円

【特長】・ワンタッチ微動送り中形タイプです。・オートクラッチレバーテストのアリ...

詳細情報を確認する

型番

MB-1050 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-1050

1個

21,300( 23,430円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ微動送り中形タイプです。
・オートクラッチレバーテストのアリ溝での固定もできます。
【用途】
・ダイヤルゲージの保持として簡単に利用できるマグネットベースです。
【商品仕様】
・吸着力(N):800
・取付穴径(mm):6.0/8.0
・取付穴径(mm):6.0/8.0
・JANコード:4560120876108
・トラスココード:837-9804
・質量:1.4kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テクロック マグネットベース MB-1050の型番MB-1050のページです。
型番MB-1050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック マグネットベース MB-1050

テクロック マグネットベース MB-1050

    フレキシブルマグネットベース

    フレキシブルマグネットベース

      標準ダイヤルゲージホルダー

      標準ダイヤルゲージホルダー

        フレキシブルマグネットスタンド(高級型) MGBS-FA

        フレキシブルマグネットスタンド(高級型) MGBS-FA

          ノガ標準クランプホルダー

          ノガ標準クランプホルダー

            ノガ重量級クランプホルダー

            ノガ重量級クランプホルダー

              テクロック マグネットベース MB-1040

              テクロック マグネットベース MB-1040

                マグネットベース ロックタイプ SB-100G

                マグネットベース ロックタイプ SB-100G

                  マグネットベース<フレキシブルタイプ>

                  マグネットベース<フレキシブルタイプ>

                    マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)

                    マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)

                      マグネットベース(ロック)

                      マグネットベース(ロック)

                        アルミニウム製 モジュラー・アーム

                        アルミニウム製 モジュラー・アーム

                          マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし

                          マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし

                            メーカー テクロック ミスミ ノガ・ウォーターズ ミスミ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ テクロック 新潟精機(SK) テクノプラン ノガ・ウォーターズ ミスミ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 21,300円 4,378円 16,563円 5,038円 20,183円 28,622円 - 8,724円 3,549円 5,464円 5,885円 12,513円 5,887円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(支柱タイプ)
                            吸着力(N) 800 784 800 980 800 - 320 1000 - 800 約1000 - 800
                            JANコード 4560120876108 - - - - - 4560120876092 - - - - - -
                            質量(g) 1400 - - - - - 500 - - - - - -
                            トラスココード 837-9804 - - - - - 837-9803 - - - - - -

                            テクロック マグネットベース MB-1050のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました