(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック マグネットベース MB-1040

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック マグネットベース MB-1040

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

【特長】・ワンタッチ微動送り小形タイプです。・オートクラッチレバーテストのアリ...

詳細情報を確認する

型番

MB-1040 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-1040

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ微動送り小形タイプです。
・オートクラッチレバーテストのアリ溝での固定もできます。
【用途】
・ダイヤルゲージの保持として簡単に利用できるマグネットベースです。
【商品仕様】
・吸着力(N):320
・取付穴径(mm):6.0/8.0
・取付穴径(mm):6.0/8.0
・JANコード:4560120876092
・トラスココード:837-9803
・質量:0.5kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック マグネットベース MB-1040の型番MB-1040のページです。
型番MB-1040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック マグネットベース MB-1040

テクロック マグネットベース MB-1040

    テクロック マグネットベース MB-1050

    テクロック マグネットベース MB-1050

      ダイアルゲージホルダー EA725T-16

      ダイアルゲージホルダー EA725T-16

        マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

        マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

          回転クランプ

          回転クランプ

            マグネットベース 小型ロック機能付

            マグネットベース 小型ロック機能付

              カネテック 微動金具付きハイロックミニベース

              カネテック 微動金具付きハイロックミニベース

                ミニタイプマグネットベース TMM-25

                ミニタイプマグネットベース TMM-25

                  マグネットベース MB-B

                  マグネットベース MB-B

                    マグネットベースインディケータホルダー EA725T-33

                    マグネットベースインディケータホルダー EA725T-33

                      マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

                      マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

                        テストインディケーターホルダー EA725T-63

                        テストインディケーターホルダー EA725T-63

                          カネテック ハイロックミニベース

                          カネテック ハイロックミニベース

                            メーカー テクロック テクロック エスコ エスコ ノガ・ウォーターズ トラスコ中山 カネテック トラスコ中山 テクロック エスコ 新潟精機(SK) エスコ カネテック
                            通常価格 - 21,300円 5,300円 18,400円 1,450円 8,466円 23,974円 7,206円 6,268円 24,000円 5,508円 32,625円 22,937円
                            通常出荷日 お見積り   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(アームタイプ) - マグネットスタンド(支柱タイプ) - マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) -
                            サイズ 小型 - - - - 小型 - - - - 小型 - -
                            吸着力(N) 320 800 784 784 - 250 - 250 800 314 800 320 -
                            JANコード 4560120876092 4560120876108 - - - - - - 4560120873237 - - - -
                            質量(g) 500 1400 - - - - - - 1500.0 - - - -

                            テクロック マグネットベース MB-1040のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました