(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワン 耳栓(フォームタイプ)コード無

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スワン 耳栓(フォームタイプ)コード無

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62円
税込単価
68円

【特長】・明るいオレンジカラーにより装着の有無が簡単に識別できます。・一日中快...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フォームタイプ
  • NRR値(dB):
    33
  • 規格:
    JIS
  • コード:
  • JANコード:
    4984013856563
  • トラスココード:
    853-7570
  • 材質:
    ポリウレタン
  • 質量(g):
    1.25

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAX-1

200個

62( 68円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るいオレンジカラーにより装着の有無が簡単に識別できます。
・一日中快適さを保つ肌にやさしい発泡ポリマー製です。
【商品仕様】
・NRR値:33dB
・JIS規格第1種同等品
・JANコード:4984013856563
・トラスココード:853-7570
・質量:1.25g
【材質/仕上】
・ポリウレタン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スワン 耳栓(フォームタイプ)コード無の型番MAX-1のページです。
型番MAX-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワン 耳栓(フォームタイプ)コード無

スワン 耳栓(フォームタイプ)コード無

    耳栓(10組)高密度発泡ウレタン

    耳栓(10組)高密度発泡ウレタン

      耳栓 UVEX2112-001 200組入

      耳栓 UVEX2112-001 200組入

        耳栓 JIS1種(EP1)適合品

        耳栓 JIS1種(EP1)適合品

          耳栓(カモフラージュ・10組)

          耳栓(カモフラージュ・10組)

            耳栓(1組)

            耳栓(1組)

              "E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

              "E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

                スワン 耳栓 イヤープラグ

                スワン 耳栓 イヤープラグ

                  使い捨て耳栓 スパークプラグ

                  使い捨て耳栓 スパークプラグ

                    耳栓(10組)発泡ウレタン

                    耳栓(10組)発泡ウレタン

                      耳栓 EP-509

                      耳栓 EP-509

                        耳栓(10組)

                        耳栓(10組)

                          ユニット 耳せん,JIS第1種型 872-16

                          ユニット 耳せん,JIS第1種型 872-16

                            メーカー 山本光学 エスコ コクゴ エスコ エスコ エスコ スリーエムジャパン 山本光学 モルデックス エスコ アズワン エスコ ユニット
                            通常価格 62円 600円 6,500円 95円 560円 180円 103円 111円 56円 460円 90円 490円 338円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん - 耳せん - 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん
                            形状 フォームタイプ フォームタイプ - フォームタイプ - フォームタイプ フォームタイプ - フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フランジタイプ
                            NRR値(dB) 33 33 - 29 33 25 33 - 33 30 - 33 -
                            規格 JIS JIS - JIS - JIS JIS - - - - JIS JIS
                            コード - - - - - - - - - - -

                            スワン 耳栓(フォームタイプ)コード無のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました