(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタットマット(帯電防止処理加工)  ミシン目入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MAT414A
スタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り 【1~50個入り】 キュウシュウザイ ケミカルヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,312円
税込単価
20,143円

【特長】・水をはじき、油だけ吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。・揮発性...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    オイル用
  • 詳細タイプ:
    ミシン目入り
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 厚さ(mm):
    3

型番

MAT414A 解除

Loading...

商品情報を表示

MAT414A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
長さ(m)
油吸収量(L/巻)
油吸収量(L/箱)
横(mm)
縦(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAT414A

[シート] シート
-
805-1704
4100
-
-
-
41.8
510
380
10

1パック

50個入り

18,312( 20,143円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水をはじき、油だけ吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。
・揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。
・パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。
・均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
【用途】
・オイル専用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り の型番MAT414Aのページです。
型番MAT414Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタットマット(帯電防止処理加工)  ミシン目入り

スタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り

    pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)

    pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)

      ピグ スタットマット

      ピグ スタットマット

        ピグ スタットマット(帯電防止処理加工・ミシン目なし)

        ピグ スタットマット(帯電防止処理加工・ミシン目なし)

          ピグスタットマット(ミシン目入り)

          ピグスタットマット(ミシン目入り)

            液体吸収材 油とりマット ラミネート型

            液体吸収材 油とりマット ラミネート型

              ケミゾーブ 粉末状 500g入 1.02051.0500

              ケミゾーブ 粉末状 500g入 1.02051.0500

                油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40R

                油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40R

                  pig ハズマットピグマット ミシン目入り (1箱=200枚入)

                  pig ハズマットピグマット ミシン目入り (1箱=200枚入)

                    オイルキャッチャーマット (3層タイプ) 裏面フィルム加工タイプ

                    オイルキャッチャーマット (3層タイプ) 裏面フィルム加工タイプ

                      スピルファイター(NPS)オイルタイプ吸収材

                      スピルファイター(NPS)オイルタイプ吸収材

                        3M(TM)油とりマットロール

                        3M(TM)油とりマットロール

                          ブルーピグ ソックス

                          ブルーピグ ソックス

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン スリーエムジャパン 三商 JOHNAN ニューピグコーポレーション トラスコ中山 コンドーテック スリーエムジャパン ニューピグコーポレーション
                            通常価格 18,312円 50,616円 31,796円 40,893円 22,731円 15,050円 8,240円 9,947円 41,301円 2,950円 33,007円 43,159円 21,068円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目   5日目   1日目   5日目   2日目   1日目  
                            用途 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 - - オイル用 液体危険物用 オイル・水用 - オイル・水用 オイル・水・溶剤用
                            詳細タイプ ミシン目入り ミシン目入り - - - - - - ミシン目入り - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - - ポリプロピレン(PP) - - - -
                            厚さ(mm) 3 - - - - - - - - - - - -

                            スタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MAT402A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ トラスココード 質量(g) 幅(mm) 長さ(m) 油吸収量(L/巻) 油吸収量(L/箱) 横(mm) 縦(mm)

                            55,071円

                            ( 60,578円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -[ロール] ロール514-26281360076045150.5---

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました