(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリッピーマンモスグリーンマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MAT297
グリッピーマンモスグリーンマット ピググリッピーマンモスグリーンマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,611円
税込単価
67,772円

【特長】・マット表面はスパンボンド不織布をポリエステルのステッチで縫いこんでお...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ重量吸収量
MAT297幅81cm×長さ30m×厚み3mm約12.9kg/袋約58.7L/袋
MAT298幅81cm×長さ15m×厚み3mm約6.4kg/袋約29.2L/袋

使用方法・使用事例

使用事例

グリッピーマンモスグリーンマット 使用事例
 
商品情報を表示

MAT297 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
長さ(m)
油吸収量(L/巻)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAT297

805-1745
0036226009312
12900.0
30
58.7
10

1個

61,611( 67,772円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マット表面はスパンボンド不織布をポリエステルのステッチで縫いこんでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています
・マット裏面は粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カートが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がったりしません
・マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出しません
【用途】
・オイル・水・溶剤用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリッピーマンモスグリーンマットの型番MAT297のページです。
型番MAT297に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリッピーマンモスグリーンマット

グリッピーマンモスグリーンマット

    ピグ マンモスグリーンポリバックマット

    ピグ マンモスグリーンポリバックマット

      ピググリッピーマンモスグリーンマット

      ピググリッピーマンモスグリーンマット

        MAT411Aピグマットミディアムロール

        MAT411Aピグマットミディアムロール

          ピグ エレファントマット MAT256

          ピグ エレファントマット MAT256

            油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプ

            油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプ

              ピグ グリッピーマット

              ピグ グリッピーマット

                MAT652 ピグタフマットグリーン

                MAT652 ピグタフマットグリーン

                  ピグエレファントマット MATシリーズ

                  ピグエレファントマット MATシリーズ

                    プロマット AMRシリーズ

                    プロマット AMRシリーズ

                      ピググリッピーマット

                      ピググリッピーマット

                        ピグポリバックマンモスマット MAT270SBシリーズ

                        ピグポリバックマンモスマット MAT270SBシリーズ

                          pig ピググリッピーマット 15m (1巻入)

                          pig ピググリッピーマット 15m (1巻入)

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン アズワン ニューピグコーポレーション JOHNAN ニューピグコーポレーション アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ニューピグコーポレーション
                            通常価格 36,880円 43,413円 26,900円 68,207円 43,338円 31,196円 21,529円 32,062円 39,898円 16,565円 23,119円 18,011円 35,650円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   1日目~   8日目   5日目   4日目   1日目~   8日目   8日目   8日目~   1日目~   8日目~   4日目  
                            商品タイプ ロールタイプマット ロールタイプマット - - ロールタイプマット ロール - - - - - シート ロールタイプマット
                            用途 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 - - オイル・水・溶剤用 オイル・水用 オイル・水・溶剤用 - - オイル・水・溶剤用 - - オイル・水・溶剤用
                            厚み(mm) 3 3 - - 3 - 3 - - - - - -
                            グリーン グリーン - - ダークグレー - ダークグレー - - - - - グレー
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - 表:ポリプロピレン95%/ポリエステル5%

                            グリッピーマンモスグリーンマットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MAT298
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード JANコード 質量(g) 長さ(m) 油吸収量(L/巻)

                            36,880円

                            ( 40,568円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10805-1746003622600932964001529.2

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました