(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウイングトラック用補修粘着シート シルバー

ウイングトラック用補修粘着シート シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
125,449円 95,391円
税込単価
137,994円 104,930円

【特長】・ウイング車の屋根中央開閉部のシート補修に最適です。・裏面の剥離紙を剥...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    490
  • テープ長さ(m):
    33
  • 屋内/屋外:
    屋外用
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • はく離材:
  • 色:
    シルバー
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質:
    高強力ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工、裏面粘着処理・トラックシート用に使用されている高強度のポリエステル帆布を使用
  • JANコード:
    4560313441380
  • トラスココード:
    805-0949
  • 質量(g):
    12000

型番

MAS4933SV 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAS4933SV

1個

125,449円

95,391

( 104,930円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウイング車の屋根中央開閉部のシート補修に最適です。
・裏面の剥離紙を剥がしてそのまま貼り付けます。
・使用する生地はトラックシートに使用する帆布製生地を採用。丈夫で耐久性抜群。
・短時間で補修できますので、時間節約で、施工コストを削減できます。
【用途】
・ウイング車の天井中央開閉部のシート補修に最適です。

MAS4933SVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウイングトラック用補修粘着シート シルバーの型番MAS4933SVのページです。
型番MAS4933SVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウイングトラック用補修粘着シート シルバー

ウイングトラック用補修粘着シート シルバー

    補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

    補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

      補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

      補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

        補修用粘着テープ(テント倉庫用)

        補修用粘着テープ(テント倉庫用)

          建物用 浸水防止粘着シート防炎

          建物用 浸水防止粘着シート防炎

            強力粘着補修シート

            強力粘着補修シート

              クールシート(トラック用)

              クールシート(トラック用)

                シート補修用粘着テープ(トラックシート用・ロールタイプ)

                シート補修用粘着テープ(トラックシート用・ロールタイプ)

                  軽トラックマット 5mm

                  軽トラックマット 5mm

                    エステルトラックシート

                    エステルトラックシート

                      アルミ製ルーフキャリア「アルラック」 ARシリーズ

                      アルミ製ルーフキャリア「アルラック」 ARシリーズ

                        アルミ軽トラテント

                        アルミ軽トラテント

                          シート補修テープ

                          シート補修テープ

                            メーカー 菊地シート トラスコ中山 菊地シート トラスコ中山 菊地シート nitoms ユタカメイク トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 アズワン アルミス トラスコ中山
                            通常価格 125,449円 20,846円 25,119円 11,213円 6,185円 582円 3,720円 8,520円 8,066円 6,628円 68,203円 86,539円 10,542円
                            通常出荷日 15日目   1日目   8日目   1日目   8日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   10日目   4日目   1日目  
                            テープ幅(mm) 490 420 490 980 - - - - - - - - 100
                            テープ長さ(m) 33 - - - - - - - - - - - 20
                            屋内/屋外 屋外用 屋外用 屋外用 屋外用 屋内用 / 屋外用 - - - - - - - -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - - - - - - アクリル系
                            はく離材 - - - - - - - - - -

                            ウイングトラック用補修粘着シート シルバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました