(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MAS1424OD
菊地 トラックシート用補修粘着シート オリーブドラブ14cm幅 シートヒモ

菊地 トラックシート用補修粘着シート オリーブドラブ14cm幅 MAS1424OD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,824円
税込単価
28,406円

【特長】・トラックシートに使用する強力でしかも耐久性のある生地を使用しています...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    14
  • テープ長さ(m):
    25
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質:
    高強力ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工
  • 材質2:
    トラックシート用に使用されている高強度のポリエステル帆布を使用。
  • 材質3:
    剥離紙付き
  • 質量(g):
    3000

(i)ご注意

  • 貼り付け箇所の汚れ・油分・水分を除去してから御使用ください。

型番

MAS1424OD 解除

Loading...

MAS1424OD の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAS1424OD

その他
オリーブドラブ
4560313441366
805-0944
高強力ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工。裏面粘着処理。

1個

25,824( 28,406円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラックシートに使用する強力でしかも耐久性のある生地を使用しています。
・粘着強度も優れています。
・基布素材に高強力ポリエステルを使用していますので強さ・耐久性に優れています。
・ハサミやカッターで簡単に裁断できすばやく手軽に補修が可能です。
【用途】
・トラックシート・幌・テントの破れ補修に最適です。
・トラックシート・幌の予備補強にもお使いいただけます。
【材質】
・高強力ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工。裏面粘着処理。
・トラックシート用に使用されている高強度のポリエステル帆布を使用。
・剥離紙付き

(i)ご注意

  • 貼り付け箇所の汚れ・油分・水分を除去してから御使用ください。

MAS1424ODで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

菊地 トラックシート用補修粘着シート オリーブドラブ14cm幅の型番MAS1424ODのページです。
型番MAS1424ODに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

菊地 トラックシート用補修粘着シート オリーブドラブ14cm幅

菊地 トラックシート用補修粘着シート オリーブドラブ14cm幅

    菊地 シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅

    菊地 シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅

      建物用 浸水防止粘着シート防炎

      建物用 浸水防止粘着シート防炎

        ユタカメイク シート補修用強力粘着テープ 10cm×10m 透明

        ユタカメイク シート補修用強力粘着テープ 10cm×10m 透明

          補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

          補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

            補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

            補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

              補修用粘着テープ(テント倉庫用)

              補修用粘着テープ(テント倉庫用)

                ウイングトラック用補修粘着シート シルバー

                ウイングトラック用補修粘着シート シルバー

                  エステルトラックシート

                  エステルトラックシート

                    トラックシート帆布 1号~4号

                    トラックシート帆布 1号~4号

                      アスファルト運搬シート

                      アスファルト運搬シート

                        シート補修用粘着テープ(トラックシート用・ロールタイプ)

                        シート補修用粘着テープ(トラックシート用・ロールタイプ)

                          タイヤストッパー(2個組)

                          タイヤストッパー(2個組)

                            メーカー 菊地シート 菊地シート 菊地シート ユタカメイク 菊地シート トラスコ中山 トラスコ中山 菊地シート トラスコ中山 ユタカメイク 旭産業 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 22,213円 23,563円 6,185円 6,564円 25,119円 20,846円 11,213円 125,449円 6,628円 4,590円 40,300円 8,520円 2,700円
                            通常出荷日 3日目~   5日目   8日目   1日目   8日目   1日目   1日目   15日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 14 14 - 100 490 420 980 490 - - - - -
                            テープ長さ(m) 25 24 - 10 - - - 33 - - - - -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - - - -
                            単品/パック 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - - - - -
                            材質 高強力ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工 高強力ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工 基布:ポリエステル、表裏:塩ビ樹脂 - 基材:ポリエステル基布、樹脂:ポリ塩化ビニール樹脂 - - 高強力ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工、裏面粘着処理・トラックシート用に使用されている高強度のポリエステル帆布を使用 - - - - -

                            菊地 トラックシート用補修粘着シート オリーブドラブ14cm幅のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MAS1425SV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード 材質1

                            22,213円

                            ( 24,434円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            シルバー-4560313441373805-0945-

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました