(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

菊地 シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅

菊地 シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,563円
税込単価
25,919円

【特長】・トラックシートに使用する強力でしかも耐久性のある生地を使用しています...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    14
  • テープ長さ(m):
    24
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 色:
    グリーン
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質:
    高強力ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工
  • JANコード:
    4560313441359
  • トラスココード:
    805-0943
  • 材質1:
    高強力ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工。裏面粘着処理。
  • 材質2:
    トラックシート用に使用されている高強度のポリエステル帆布を使用。
  • 材質3:
    剥離紙付き
  • 質量(g):
    3000

(i)ご注意

  • 貼り付け箇所の汚れ・油分・水分を除去してから御使用ください。

型番

MAS1424GR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAS1424GR

1個

23,563( 25,919円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラックシートに使用する強力でしかも耐久性のある生地を使用しています。
・粘着強度も優れています。
・基布素材に高強力ポリエステルを使用していますので強さ・耐久性に優れています。
・ハサミやカッターで簡単に裁断できすばやく手軽に補修が可能です。
【用途】
・トラックシート・幌・テントの破れ補修に最適です。
・トラックシート・幌の予備補強にもお使いいただけます。
【材質】
・高強力ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工。裏面粘着処理。
・トラックシート用に使用されている高強度のポリエステル帆布を使用。
・剥離紙付き

(i)ご注意

  • 貼り付け箇所の汚れ・油分・水分を除去してから御使用ください。

MAS1424GRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

菊地 シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅の型番MAS1424GRのページです。
型番MAS1424GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

菊地 シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅

菊地 シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅

    菊地 トラックシート用補修粘着シート オリーブドラブ14cm幅

    菊地 トラックシート用補修粘着シート オリーブドラブ14cm幅

      シート補修用粘着テープ(トラックシート用・ロールタイプ)

      シート補修用粘着テープ(トラックシート用・ロールタイプ)

        補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

        補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

          ユタカメイク シート補修用強力粘着テープ 10cm×10m 透明

          ユタカメイク シート補修用強力粘着テープ 10cm×10m 透明

            シート補修テープ

            シート補修テープ

              強力粘着補修シート

              強力粘着補修シート

                エステルトラックシート

                エステルトラックシート

                  補修用粘着テープ(テント倉庫用)

                  補修用粘着テープ(テント倉庫用)

                    アルミ軽トラテント

                    アルミ軽トラテント

                      トラックシート帆布 1号~4号

                      トラックシート帆布 1号~4号

                        建物用 浸水防止粘着シート防炎

                        建物用 浸水防止粘着シート防炎

                          メーカー 菊地シート 菊地シート トラスコ中山 菊地シート ユタカメイク トラスコ中山 nitoms トラスコ中山 トラスコ中山 アルミス ユタカメイク 菊地シート
                          通常価格 23,563円 22,213円 8,520円 25,119円 6,564円 10,542円 582円 6,628円 11,213円 86,539円 4,590円 6,185円
                          通常出荷日 5日目   3日目~   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   8日目  
                          テープ幅(mm) 14 14 - 490 100 100 - - 980 - - -
                          テープ長さ(m) 24 25 - - 10 20 - - - - - -
                          粘着剤 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - アクリル系 - - アクリル系
                          グリーン - - シルバー クリア - - - - - - -
                          単品/パック 単品 単品 - 単品 単品 単品 - - 単品 - - 単品

                          菊地 シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました