(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エアリーマットレス
  • 数量スライド割引

エアリーマットレス (レビュー)

通常価格(税別)
34,447円 ~ 64,695円
税込価格
37,892円 ~ 71,165円
通常出荷日
4日目
【特長】
・コンパクトに収納できる三つ折りタイプです
・冬はニット面、夏は通気性の良いメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます
・約5cmのエアロキューブ(R)を表はやわらかな肌触りで暖かいニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます
・1枚でお使いいただけるマットレスです
<MARS/SMAR>
・ベッドはもちろん床に一枚でもお使いいただける厚さ約9cm、ボリュームタイプのマットレスです
・約8cmのエアロキューブ(R)を表はやわらかな肌触りで暖かいニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます
<HG90>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

エアリーマットレスのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    寝具
    評価 5.0満足度:5.02018/09/24
    絡まって成型された透明チューブのマット本体に、メッシュ面とキルティング面のリバーシブルカバーが被っています。三つ折り式で本体中身も三分割されて洗うことができます。通気性はとてもよく、適度な弾力もあって寝心地は良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアリーマットレス

エアリーマットレス

    エアリープラスマットレス

    エアリープラスマットレス

      養生プラダン

      養生プラダン

        ホタル鋲

        ホタル鋲

          200x430mm セーフティガード

          200x430mm セーフティガード

            段差スロープ グレー

            段差スロープ グレー

              エアリー敷きパッド

              エアリー敷きパッド

                トーグ トーグタイヤストッパー大型車用

                トーグ トーグタイヤストッパー大型車用

                  MF コーナーキーパー

                  MF コーナーキーパー

                    安心クッションL字型90cm 小

                    安心クッションL字型90cm 小

                      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラック

                      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラック

                        安心クッションL字型90cm 大

                        安心クッションL字型90cm 大

                          くるくるソフトモール

                          くるくるソフトモール

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ グリーンクロス エスコ ユニット アイリスオーヤマ トーグ安全工業 エムエフ カーボーイ カーボーイ カーボーイ ユニット
                            通常価格 34,447円 24,760円 552円 1,549円 1,130円 4,429円 12,778円 3,144円 1,152円 734円 230円 783円 8,461円
                            通常出荷日 4日目   4日目   6日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   13日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            材質 ポリエステル ポリエステル - その他 ポリエチレン(PE) - - - 発泡ポリエチレン NBR(発泡ゴム) - NBR(発泡ゴム) -
                            奥行(mm) 1980 1980 - - - - - - - - - - -
                            セット内容 中袋3枚 中袋3枚 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。