(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手甲ガード手袋 まもるくん #910 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手甲ガード手袋 まもるくん #910 ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,429円
税込単価
1,572円

【特長】・厚めのゴムコートの丈夫なハードタイプです・手甲に施されたゴムスポンジ...

詳細情報を確認する

  • カラー:
    ブラック/レッド
  • 厚さ(mm):
    2.2
  • 手のひら周り(cm):
    23.0
  • 材質1:
    すべり止め素材:天然ゴム
  • 材質2:
    保護セル素材:天然ゴム
  • 材質3:
    綿・ポリエステル・天然ゴム

型番

MAMORU910-BK-M 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・特殊作業(手甲保護)
・抗菌防臭加工
・打ちつけや挟み込みから手甲を保護

型番カラーサイズ材質
すべり止め/保護セル素材手袋
MAMORU910ブラックM天然ゴム綿、ポリエステル(10ゲージ)
L
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAMORU910-BK-M

M
4982841153823
785-6849
23.0
7.6
140.000

1個

1,429( 1,572円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚めのゴムコートの丈夫なハードタイプです
・手甲に施されたゴムスポンジにより、打ち損じなどの衝撃を軽減します
【用途】
・振動作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手甲ガード手袋 まもるくん #910 ブラックの型番MAMORU910-BK-Mのページです。
型番MAMORU910-BK-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手甲ガード手袋 まもるくん #910 ブラック

手甲ガード手袋 まもるくん #910 ブラック

    手甲ガード手袋 まもるくん #920 ブラック/グリーン

    手甲ガード手袋 まもるくん #920 ブラック/グリーン

      マッドグリップ パープル 1P

      マッドグリップ パープル 1P

        シノフィッティングすべり止め 7510

        シノフィッティングすべり止め 7510

          すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃん

          すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃん

            マッドグリップ レッド

            マッドグリップ レッド

              福徳 日本さくら5双組

              福徳 日本さくら5双組

                ソフ楽っく #2300

                ソフ楽っく #2300

                  福徳 Tドット-LA

                  福徳 Tドット-LA

                    ぴたっと手袋 すべり止め付き

                    ぴたっと手袋 すべり止め付き

                      ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックスベリ止

                      ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックスベリ止

                        手袋 MTC101

                        手袋 MTC101

                          メーカー 丸五 丸五 川西工業 富士手袋 福徳産業 川西工業 福徳産業 丸五 福徳産業 丸和ケミカル 福徳産業 アイトス
                          通常価格 1,429円 1,385円 268円 916円 288円 170円 892円 184円 149円 143円 692円 4,100円
                          通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目  
                          カラー ブラック/レッド ブラック/グリーン - - - - - - - - - -
                          厚さ(mm) 2.2 2.3 - - - - - 1 - - - -
                          手のひら周り(cm) 23.0 23.0 - - - - - - - - - -
                          材質1 すべり止め素材:天然ゴム すべり止め素材:天然ゴム - - - - - 繊維部:ポリエステル - - - -
                          材質2 保護セル素材:天然ゴム 保護セル素材:天然ゴム - - - - - すべり止め部:ニトリルゴム - - - -

                          手甲ガード手袋 まもるくん #910 ブラックのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          MAMORU910-BK-L
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ JANコード トラスココード 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                          1,445円

                          ( 1,590円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          L4982841153809785-683124.58160.000

                          すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました