(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

乾電池式防犯カメラ"ダレカ"

乾電池式防犯カメラ"ダレカ"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,338円
税込単価
36,672円

【特長】・乾電池式で配線工事不要の防犯カメラです。・防水(IPX4)仕様なので...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他光学機器
  • 質量(g):
    250.000
  • トラスココード:
    818-7122
  • 材質1:
    プラスチック
  • 奥行(mm):
    78
  • 高さ(mm):
    110
  • 幅(mm):
    106
  • LCD画面:
    1.44インチ
  • JANコード:
    4573192810109
  • F値:
    F2.8・モーションセンサー検知:角度100°/距離6m・使用温度範囲:‐20~50℃
  • 画角:
    59°
  • 解像度:
    1280×720
  • 電源(V):
    単1乾電池×2本(別売)
  • 記録装置:
    SDカード(最大32GB)
  • 録画形式:
    AVI(コマ撮り)
  • 詳細タイプ:
    防犯カメラ"ダレカ"

型番

MAC200DN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAC200DN

6

1個

33,338( 36,672円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾電池式で配線工事不要の防犯カメラです。
・防水(IPX4)仕様なので屋外でも使用可能です。
・省電力設計で電池交換無しで最大14ヶ月駆動可能です。
・撮影範囲は一般の防犯カメラの約10倍あります。
・手軽に始められる、しっかりとした防犯対策に向いてます。
・コマ撮りとモーション検知撮影で省電力ながら重要な瞬間を撮り逃しません。
【用途】
・ご自宅やオフィスの防犯対策。
【材質】
・プラスチック

カタログ

 

Loading...

MAC200DNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾電池式防犯カメラ"ダレカ"の型番MAC200DNのページです。
型番MAC200DNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

乾電池式防犯カメラ"ダレカ"

乾電池式防犯カメラ"ダレカ"

    マイクロスコープアダプター基本セット+一眼レフデジカメ用アダプター

    マイクロスコープアダプター基本セット+一眼レフデジカメ用アダプター

      75x100mm 交換用ミラーヘッド(LEDライト付)

      75x100mm 交換用ミラーヘッド(LEDライト付)

        (EA724CD-30用) 交換ミラー

        (EA724CD-30用) 交換ミラー

          池田レンズ キュービックルーペ

          池田レンズ キュービックルーペ

            188x150mm 交換用ミラー(EA724H用)

            188x150mm 交換用ミラー(EA724H用)

              工業用検査用 精密繰り出しルーペ

              工業用検査用 精密繰り出しルーペ

                50x40mm/200-1380mm 点検ミラー(伸縮型)

                50x40mm/200-1380mm 点検ミラー(伸縮型)

                  x3.0/42mm ルーペ

                  x3.0/42mm ルーペ

                    デジタルマイクロスコープDX-038S

                    デジタルマイクロスコープDX-038S

                      メーカー brinno 杉藤 エスコ エスコ 池田レンズ工業 エスコ エッシェンバッハ エスコ エスコ アズワン
                      通常価格 33,338円 68,617円 12,220円 1,950円 1,000円 3,670円 8,212円 7,259円 770円 39,929円
                      通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                      商品タイプ その他光学機器 - - - カップルーペ - - 点検鏡 ポケットルーペ -
                      質量(g) 250.000 - - - - - - - - -
                      トラスココード 818-7122 - - - - - - - - -
                      材質1 プラスチック - - - - - - - - -
                      奥行(mm) 78 - - - - - - - - -

                      乾電池式防犯カメラ"ダレカ"のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました