(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアクッション ロール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-AC620
エアクッション ロール エアクッション ロール

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,973円
税込単価
2,170円

【特長】・品物を衝撃から守ります【用途】・配送の梱包・緩衝材に

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

型番

M-AC620 解除

Loading...

 
カタログを表示

M-AC620 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M-AC620

M-AC620

600
20
4967576147156
818-4641
600.000
3.5

5個

1,973( 2,170円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・品物を衝撃から守ります
【用途】
・配送の梱包・緩衝材に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアクッション ロールの型番M-AC620のページです。
型番M-AC620に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアクッション ロール

エアクッション ロール

    気泡緩衝材

    気泡緩衝材

      緩衝材エアピロ

      緩衝材エアピロ

        エアバッグ [ABAG]

        エアバッグ [ABAG]

          封筒用緩衝材 セフティパック 200枚~400枚入り

          封筒用緩衝材 セフティパック 200枚~400枚入り

            エアピロ(空気緩衝材)

            エアピロ(空気緩衝材)

              クッション封筒 ジフィーライト横入れタイプ

              クッション封筒 ジフィーライト横入れタイプ

                クッション封筒(PEフィルム)

                クッション封筒(PEフィルム)

                  緩衝材 エアバッグ

                  緩衝材 エアバッグ

                    プチプチロール大粒

                    プチプチロール大粒

                      弱粘着プチプチ

                      弱粘着プチプチ

                        クッション封筒(クラフト紙)

                        クッション封筒(クラフト紙)

                          エアーキャップ HR-635

                          エアーキャップ HR-635

                            メーカー アイリスオーヤマ アズワン 川上産業 ミスミ 川上産業 川上産業 シールドエアー トラスコ中山 HEIKO 三友産業 三友産業 トラスコ中山 三友産業
                            通常価格 753円 2,170円 6,292円 5,539円 31,062円 8,184円 5,294円 825円 265円 1,241円 279円 248円 2,864円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   8日目   1日目   1日目   9日目   9日目   1日目   3日目  
                            材質1 ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -

                            エアクッション ロールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-AC1210
                            M-AC1242
                            M-AC320
                            M-AC410
                            M-AC905
                            M-AC910
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(mm) 長さ(m) JANコード トラスココード 質量(g) 厚さ(mm)

                            2,173円

                            ( 2,390円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            1200104967576147101818-4645570.0003.5

                            4,365円

                            ( 4,802円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            1200424967576147118818-46461750.0003.5

                            1,191円

                            ( 1,310円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            300204967576147163818-4638200.0003.5

                            753円

                            ( 828円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            400104967576147149818-4640190.0003.5

                            834円

                            ( 917円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            90054967576147071818-4642185.0003.5

                            1,905円

                            ( 2,096円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            900104967576147088818-4643370.0003.5

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました