(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式運搬車アシストキャリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式運搬車アシストキャリー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
180,822円 161,112円
税込単価
198,904円 177,223円

【特長】・一輪車感覚で手軽に使える手押し式電動運搬車です・最大積載量120kg...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一輪・リヤカー
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    120
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4571136831456
  • 質量(g):
    48000.0
  • トラスココード:
    779-2387
  • 材質2:
    車輪:ゴム
  • 走行速度:
    前進5.8km/h(高速)・3km/h(低速)、後進2km/h(高速)・1.3km/h(低速)
  • 長さ(mm):
    1350
  • 幅(mm):
    740
  • 高さ(mm):
    830~900
  • 荷台寸法(mm)幅×長さ×高さ:
    870~970×660~860×120

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAC120

1個

180,822円

161,112

( 177,223円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一輪車感覚で手軽に使える手押し式電動運搬車です
・最大積載量120kg、12度の傾斜も、らくらく登板。バックもできて、一輪車間隔で大量運搬が可能です
・手元操作でスピードを無段階に切り替えることができます。また、低速・高速モードをスイッチ一つで選択できます
・身長に合わせてハンドルの高さを3段階に調節可能。また、ハンドルは内側に折り曲げられコンパクトになり、保管時にスペースをとりません
・パイプ荷台は前と左右にそれぞれ10cm伸び、大きな荷物もらくらく。また、ダンブカーのようにワンタッチで荷台が持ち上がり荷降ろしに便利です
・後輪幅は、41~64cmまで伸ばせ、大きな荷物も安定して運べます
・フル充電(8時間)で3.5時間の走行が可能
・家庭用のコンセントで夜のうちに充電して、翌日作業OK。バッテリーの残量も手元で確認できます
【用途】
・あらゆる場所での機材・資材搬送に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式運搬車アシストキャリー の型番MAC120のページです。
型番MAC120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式運搬車アシストキャリー

充電式運搬車アシストキャリー

    GC-100 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

    GC-100 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

      ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

      ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

        ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

        ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

          樹脂製運搬車 グランカート サイレント  折りたたみハンドル・ストッパー付タイプ

          樹脂製運搬車 グランカート サイレント 折りたたみハンドル・ストッパー付タイプ

            樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付

            樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付

              充電式運搬車アシストキャリー オプション架台

              充電式運搬車アシストキャリー オプション架台

                大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 用オプション

                大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 用オプション

                  プレス製運搬車 アクセル  (固定ハンドルタイプ・ハンドル解除式アシスト機能付)

                  プレス製運搬車 アクセル (固定ハンドルタイプ・ハンドル解除式アシスト機能付)

                    静音樹脂台車 ハンドル折りたたみ式

                    静音樹脂台車 ハンドル折りたたみ式

                      スマイルブレーキ 折りたたみハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

                      スマイルブレーキ 折りたたみハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

                        プレス製運搬車ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ・ストッパー・ブレーキ付)

                        プレス製運搬車ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ・ストッパー・ブレーキ付)

                          運搬車用取り替えキャスター

                          運搬車用取り替えキャスター

                            メーカー ワキタ 東正車輛 カナツー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ワキタ トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー 佐野車輛製作所 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 180,822円 12,656円 43,090円 18,091円 28,889円 7,148円 27,126円 4,011円 87,013円 19,566円 105,380円 31,613円 430円
                            通常出荷日 4日目   10日目   7日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   6日目   5日目~   4日目   2日目~   1日目~  
                            商品タイプ 一輪・リヤカー - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 スチール製 - - - - - - - - - - - -
                            均等荷重(kg) 120 - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - - - - - オプション - - - - - -
                            JANコード 4571136831456 - - - - - - - - - - - -

                            充電式運搬車アシストキャリー のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました