(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三脚 MA-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MA270F
三脚 MA-F キャタツ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,725円 52,448円
税込単価
61,298円 57,693円

【特長】・高所作業に適したスタンダード型専用脚立です。・SG認定品(製品安全協...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • Aマーク:
    Aマーク認定品

Loading...

商品情報を表示

MA270F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
SGマーク
ステップ数(天板除く)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MA270F

MA270F

2.59
4969182227307
851-4900
12700
-
8

1個

55,725円

52,448

( 57,693円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・高所作業に適したスタンダード型専用脚立です。・SG認定品(製品安全協会)、Aマーク認定品(軽金属製品協会はしご脚立部会)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三脚 MA-Fの型番MA270Fのページです。
型番MA270Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三脚 MA-F

三脚 MA-F

    アルミ長尺専用脚立 PRS

    アルミ長尺専用脚立 PRS

      長尺専用脚立 MXB-F

      長尺専用脚立 MXB-F

        脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

        脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

          専用脚立HM型 天板幅広

          専用脚立HM型 天板幅広

            三脚調節式園芸脚立

            三脚調節式園芸脚立

              はしご兼用脚立 エコシリーズ

              はしご兼用脚立 エコシリーズ

                幅広踏ざん(55mm)  はしご兼用脚立 PRS-W

                幅広踏ざん(55mm) はしご兼用脚立 PRS-W

                  専用脚立 ウイングステップ 上枠付

                  専用脚立 ウイングステップ 上枠付

                    伸縮脚付専用脚立 PRT-FX (踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

                    伸縮脚付専用脚立 PRT-FX (踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

                      専用脚立 BM型

                      専用脚立 BM型

                        エスコ 脚立(ワイドステップ/アルミ製)

                        エスコ 脚立(ワイドステップ/アルミ製)

                          専用脚立 天板幅広強力タイプ

                          専用脚立 天板幅広強力タイプ

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ エスコ ピカコーポレイション ナカオ 長谷川工業 アルインコ 長谷川工業 アルインコ ピカコーポレイション エスコ 長谷川工業
                            通常価格 50,149円 55,954円 39,727円 50,910円 89,398円 40,313円 10,020円 14,406円 28,790円 53,125円 52,244円 105,940円 43,940円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   4日目~   2日目   当日出荷可能 4日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 専用脚立 専用脚立 - 専用脚立 - - はしご兼脚立 - 専用脚立 - - - 専用脚立
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 160 100 160
                            Aマーク Aマーク認定品 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MA240F
                            MA300F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) SGマーク ステップ数(天板除く)

                            50,149円

                            ( 55,164円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2.294969182226607851-489911300SGマーク認定品7

                            72,164円

                            ( 79,380円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            2.884969182235340851-490114500-9

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました