(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中型マイティプラー 非常停止付制御盤付 MAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MA-2-S
中型マイティプラー 非常停止付制御盤付 MAシリーズ ウインチデンドウシキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
862,500円 613,323円
税込単価
948,750円 674,655円

【特長】・非常停止スイッチ搭載です・モータは始動トルクの大きいかご形です・減速...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    200

(i)ご注意

  • ワイヤロープ、フック、電源コードは付属しておりません。
  • ワイヤロープ、フック、電源コード、制御盤は付属しておりません。

Loading...

商品情報を表示

MA-2-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大吊上荷重(t)
トラスココード
JANコード
質量(g)
巻上速度(m/min)
定格荷重(t)
最大吊上荷重(t)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MA-2-S

その他
851-9678
4571337242006
78000
27/33(50/60Hz)
50/60Hz:0.025/0.2
50/60Hz:0.025/0.2

1個

862,500円

613,323

( 674,655円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常停止スイッチ搭載です
・モータは始動トルクの大きいかご形です
・減速機は効率的なヘリカルギアを採用し、密閉型で低騒音です
・電磁ブレーキは乾式・単板・多板型交流電磁ブレーキで応答性に優れ、摩擦材に焼結合金またはレジンモールドを採用し長寿命です
・ワイヤロープの圧縮に十分な強度を持つ鋼板製ドラムです
・押しボタンスイッチは屋外型プラスチック製上下2点ボタンに非常停止ボタン付です
・全閉防沫構造(IP44)で野外で使用可能です
・クレーン構造規格等級C以降対応可能(ISO M5以上)です
・マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します
【用途】
・建設業・製造業などの揚重作業に

(i)ご注意

  • ワイヤロープ、フック、電源コードは付属しておりません。
  • ワイヤロープ、フック、電源コード、制御盤は付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中型マイティプラー 非常停止付制御盤付 MAシリーズの型番MA-2-Sのページです。
型番MA-2-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中型マイティプラー 非常停止付制御盤付 MAシリーズ

中型マイティプラー 非常停止付制御盤付 MAシリーズ

    低速型マイティプラー 直接制御盤付

    低速型マイティプラー 直接制御盤付

      ベビーマイティ 単相100

      ベビーマイティ 単相100

        ビルトイン・モータ(単相100V) キャプスタン電動ウインチ

        ビルトイン・モータ(単相100V) キャプスタン電動ウインチ

          ベビーマイティ

          ベビーマイティ

            ベビーマイティ 100V

            ベビーマイティ 100V

              ケーブルウインチ 高速・低騒音・無段変速型

              ケーブルウインチ 高速・低騒音・無段変速型

                無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

                無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

                  並列型ウインチ(ビルトイン・モーター内蔵)

                  並列型ウインチ(ビルトイン・モーター内蔵)

                    リミットレバーユニットリミットレバー

                    リミットレバーユニットリミットレバー

                      バッテリーマイティー AC100V

                      バッテリーマイティー AC100V

                        メーカー トーヨーコーケン トーヨーコーケン トーヨーコーケン マックスプル工業 トーヨーコーケン トーヨーコーケン 育良精機製作所 マックスプル工業 マックスプル工業 スリーエッチ トーヨーコーケン
                        通常価格 862,500円 684,375円 312,473円 532,793円 136,928円 612,897円 500,000円 51,452円 374,016円 9,082円 252,778円
                        通常出荷日 4日目   4日目   20日目   15日目~   1日目   5日目   4日目~   11日目~   4日目~   2日目~   4日目  
                        電源(V) 200 200 単相100 - 単相100 100 - - - - 100

                        中型マイティプラー 非常停止付制御盤付 MAシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        MA-3-S
                        MA-5-S
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        最大吊上荷重
                        (t)
                        トラスココード JANコード 質量(g) 巻上速度(m/min) 定格荷重(t) 最大吊上荷重(t)

                        1,265,625円

                        ( 1,392,188円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        その他851-9683457133724201316000030/36(50/60Hz)50/60Hz:0.40.4

                        1,593,750円

                        ( 1,753,125円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        その他851-9691457133724202023000033/40(50/60Hz)50/60Hz:0.65/0.5550/60Hz:0.65/0.55

                        ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました