(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MA010-02
組ヤスリ10本組 丸【10個入り】 ヤスリ

組ヤスリ10本組 丸 MA010-02
  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
8,630円 7,767円
税込単価
9,493円 8,544円

【特長】・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
  • 重量(g):
    17
  • 材質:
    SKS8
  • サイズ(mm):
    185×3.2φ

(i)ご注意

  • 5本組~12本組は全長サイズです。

型番

MA010-02 解除

Loading...

MA010-02 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
仕上げ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MA010-02

4531521002380
811-6802
10本組中目

1パック

10個入り

8,630円

7,767

( 8,544円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。

(i)ご注意

  • 5本組~12本組は全長サイズです。

MA010-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

組ヤスリ10本組 丸の型番MA010-02のページです。
型番MA010-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

組ヤスリ10本組 丸

組ヤスリ10本組 丸

    組ヤスリ8本組 丸

    組ヤスリ8本組 丸

      組ヤスリ10本組半丸

      組ヤスリ10本組半丸

        組ヤスリ5本組半丸

        組ヤスリ5本組半丸

          組ヤスリ5本組 平

          組ヤスリ5本組 平

            組ヤスリ10本組 平

            組ヤスリ10本組 平

              組ヤスリ12本組 平

              組ヤスリ12本組 平

                組ヤスリ8本組 平

                組ヤスリ8本組 平

                  組ヤスリセット12本組

                  組ヤスリセット12本組

                    組ヤスリセット8本組

                    組ヤスリセット8本組

                      組ヤスリセット5本組

                      組ヤスリセット5本組

                        組ヤスリ

                        組ヤスリ

                          メーカー ヤマグチ ヤマグチ ヤマグチ ヤマグチ ヤマグチ ヤマグチ ヤマグチ ヤマグチ ヤマグチ ヤマグチ ヤマグチ ミスミ
                          通常価格 8,630円 7,384円 11,614円 7,750円 5,949円 10,869円 8,482円 8,953円 12,175円 8,972円 8,107円 2,160円
                          通常出荷日 4日目   4日目   7日目   4日目   1日目   1日目   7日目   1日目   5日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          断面形状 半丸 半丸 - - - -
                          重量(g) 17 28 25 58 67 25 15 40 128 283 274 -
                          材質 SKS8 SKS8 SKS8 SKS8 SKS8 SKS8 SKS8 SKS8 SKS8 SKS8 SKS8 -
                          サイズ(mm) 185×3.2φ 200×4.3φ 185×7×2.5(先幅1.5) 215×12×3.8(先幅3.5) 215×11×3.5(先幅10.0) 185×7×2.5(先幅6.3) 170×4×2(先幅3.7) 200×9×3(先幅8.0) - - - -

                          組ヤスリ10本組 丸のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          MA010-03
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード 仕上げ

                          12,240円

                          ( 13,464円 )

                          10個入り

                          1パック -

                          4日目

                          4531521002397811-680310本組細目

                          組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました