(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,288円
税込単価
34,417円

【特長】・天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。・伸度が少な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 種類:
    3つ打
  • 特性:
    耐熱性
  • 材質:
    その他
  • 線径×長さ(mm×m):
    9×200
  • 材質詳細:
  • 包装形態:
    コイル巻
  • JANコード:
    4903599059915
  • トラスココード:
    113-2287
  • 質量(g):
    11400.0

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M9-200

1個

31,288( 34,417円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
・伸度が少なく吸水性があるのも特徴です。
・水中や土中で腐食し土に還ります。
【用途】
・綱引きロープ、アスレチック、農園芸用。
【材質】
・麻

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200mの型番M9-200のページです。
型番M9-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m

ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m

    ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 9φ×1m

    ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 9φ×1m

      ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 12φ×1m

      ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 12φ×1m

        マニラロープ万能パック

        マニラロープ万能パック

          ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 16φ×1m

          ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 16φ×1m

            ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 6φ×1m

            ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 6φ×1m

              綿ロープ巻物

              綿ロープ巻物

                ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

                ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

                  マニラロープドラム巻

                  マニラロープドラム巻

                    ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 9φ×1m

                    ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 9φ×1m

                      ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1m

                      ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1m

                        ユタカメイク ロープ 綿ロープボビン巻 6φ×30m

                        ユタカメイク ロープ 綿ロープボビン巻 6φ×30m

                          マニラロープ シュリンクパック

                          マニラロープ シュリンクパック

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 31,288円 165円 250円 2,066円 437円 71円 5,909円 43円 13,539円 133円 60円 2,127円 3,458円
                            通常出荷日 9日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ロープ - - ロープ - - ロープ - ロープ - - ロープ ロープ
                            種類 3つ打 - - 3つ打 - - - - 3つ打 - - 3つ打 -
                            特性 耐熱性 - - 耐熱性 - - 耐熱性 - - - - 耐熱性 耐熱性
                            材質 その他 - - その他 - - 綿 - その他 - - 綿 その他
                            線径×長さ(mm×m) 9×200 - - - - - - - - - - 6×30 -

                            ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました