(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートン 接眼DSW15X(2個組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートン 接眼DSW15X(2個組)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,533円
税込単価
15,986円

【商品仕様】・接眼DSW15X(2個組)・トラスココード:848-1651・質...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    顕微鏡用品
  • トラスココード:
    848-1651
  • 詳細タイプ:
    接眼DSW15X

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M89415

1個

14,533( 15,986円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・接眼DSW15X(2個組)
・トラスココード:848-1651
・質量:0g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートン 接眼DSW15X(2個組)の型番M89415のページです。
型番M89415に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートン 接眼DSW15X(2個組)

カートン 接眼DSW15X(2個組)

    カートン 接眼DSW10X(2個組)

    カートン 接眼DSW10X(2個組)

      スケール付接眼レンズ

      スケール付接眼レンズ

        ポケット顕微鏡

        ポケット顕微鏡

          LED付携帯顕微鏡

          LED付携帯顕微鏡

            ポータブル顕微鏡 倍率:約60~100倍 LP-48G

            ポータブル顕微鏡 倍率:約60~100倍 LP-48G

              低倍率カメラユニット

              低倍率カメラユニット

                コンバーションレンズ L-57

                コンバーションレンズ L-57

                  接眼レンズ L-511・L-512・L-513

                  接眼レンズ L-511・L-512・L-513

                    標準鏡筒 L-501(ホーザン)

                    標準鏡筒 L-501(ホーザン)

                      実体顕微鏡用コンバージョンレンズ L-57シリーズ

                      実体顕微鏡用コンバージョンレンズ L-57シリーズ

                        接眼レンズ L-546

                        接眼レンズ L-546

                          “マルチビデオカメラ”

                          “マルチビデオカメラ”

                            メーカー カートン光学 カートン光学 ホーザン コンテック(ライト) コンテック(ライト) アズワン GOKOカメラ ホーザン ホーザン ホーザン アズワン ホーザン GOKOカメラ
                            通常価格 14,533円 17,736円 8,919円 2,340円 2,285円 2,870円 92,331円 11,900円 9,909円 49,210円 11,900円 18,300円 70,501円
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   5日目   3日目~   3日目   3日目   8日目   2日目~   5日目  
                            商品タイプ 顕微鏡用品 顕微鏡用品 顕微鏡用品 実体顕微鏡 実体顕微鏡 - 顕微鏡用品 顕微鏡用品 顕微鏡用品 顕微鏡用品 - 顕微鏡用品 顕微鏡用品
                            トラスココード 848-1651 848-1650 - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 接眼DSW15X 接眼DSW10X - - - - - - - - - - -

                            カートン 接眼DSW15X(2個組)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました