(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (拡散形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (拡散形)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
50,512円 45,642円
税込単価
55,563円 50,206円

【特長】・メタルハライドランプ1000Wからの置換が可能で、既存の灯具をそのま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電球・ランプ
  • 全光束(lm):
    71300
  • トラスココード:
    805-2947
  • 全長(mm):
    370
  • 質量(g):
    450.000

型番

M660FCELSP2-WBU 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M660FCELSP2-WBU

1個

50,512円

45,642

( 50,206円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルハライドランプ1000Wからの置換が可能で、既存の灯具をそのまま使用し、ランプ・安定器を交換することで明るさが約22%アップしながら消費電力を約32%節電できます。定格寿命はメタルハライドランプ(12000時間)の約1.7倍の20000時間。ランプ外管に紫外線域(380nm以下)の波長を約90%カットするUVカットコーティングを標準装備。
【用途】
・工場・体育館の高天井照明。
【商品仕様】
・全光束71300 !m
・定格寿命(時間) 20000
・相関色温度(K) 4100
・平均演色評価数(Ra) 85
・全長(mm) 370 外径 150
・口金 E39
・ 点灯方向 下向±15°/
・セラミック、タングステン、硬質ガラス
・トラスココード:805-2947
・質量:450g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (拡散形)の型番M660FCELSP2-WBUのページです。
型番M660FCELSP2-WBUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (拡散形)

岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (拡散形)

    岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (透明形)

    岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (透明形)

      セラミックメタルハライドランプMT270CLSH-WW/BH

      セラミックメタルハライドランプMT270CLSH-WW/BH

        セラミックメタルハライドランプMT360CLSH-WW/BH

        セラミックメタルハライドランプMT360CLSH-WW/BH

          セラミックメタルハライドランプM660CELSH2-W/BH

          セラミックメタルハライドランプM660CELSH2-W/BH

            岩崎 水銀ランプ用安定器 400W100V 60Hz

            岩崎 水銀ランプ用安定器 400W100V 60Hz

              セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH

              セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH

                セラミックメタルハライドランプMT150CLSH-WW/BH

                セラミックメタルハライドランプMT150CLSH-WW/BH

                  メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気
                  通常価格 50,512円 47,429円 10,431円 11,957円 21,381円 32,338円 10,870円 9,772円
                  通常出荷日 4日目   4日目   9日目   9日目   9日目   4日目   9日目   9日目  
                  商品タイプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 関連商品 電球・ランプ 電球・ランプ
                  全光束(lm) 71300 75000 32400 43200 70000 - 41400 17300
                  トラスココード 805-2947 805-2946 - - - 805-2931 - -
                  全長(mm) 370 370 290 290 370 325 290 245
                  質量(g) 450.000 450.000 230 230 380 6700.0 260 165

                  岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (拡散形)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  電球カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました