(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パルサールブ M 60cc空容器付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パルサールブ M 60cc空容器付き

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,332円
税込単価
34,465円

【特長】・給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することが...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • トラスココード:
    853-6279
  • グリス容量(cc):
    60
  • 高さ(mm):
    181
  • 設定可能給油期間:
    1~12ヶ月
  • 幅(mm):
    91
  • 給油箇所:
    最大8分配可能
  • 質量(g):
    777.000
  • 取付ねじ寸法:
    PT3/8
  • 保護等級:
    IP65
  • 最大圧力(MPa):
    60
  • 常用圧力(MPa):
    30
  • 電源電圧:
    DC4.5Vバッテリパック
  • 防水・防塵レベル:
    IP54
  • 付属品:
    60cc空容器、専用アルカリ電池、ダストカバー

(i)ご注意

  • パルサールブM60cc以外のグリースパックは使用できません。 グリースは封入されていません

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M60/EMPTY

1個

31,332( 34,465円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。
・LCD画面で作動状態が確認できます。
・常用圧力:30kgf/cm2です。
・遠隔設置:最大10m、分配給油:最大8分配がオプションで対応可能です。
・グリースパックと電池パックを新品交換するだけで繰り返し使えます。
【用途】
・軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。
【商品仕様】
・グリス容量(cc):60
・高さ(mm):183
・幅(mm):91
・取付ねじ寸法:3/8インチPT
・防水・防塵レベル:IP54
・トラスココード:853-6279
・質量:777g
【セット内容/付属品】
・60cc空容器
・専用アルカリ電池
・ダストカバー

(i)ご注意

  • パルサールブM60cc以外のグリースパックは使用できません。 グリースは封入されていません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パルサールブ M 60cc空容器付きの型番M60/EMPTYのページです。
型番M60/EMPTYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パルサールブ M 60cc空容器付き

パルサールブ M 60cc空容器付き

    パルサールブ M 高温用グリス 60cc

    パルサールブ M 高温用グリス 60cc

      パルサールブ OL 500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器)

      パルサールブ OL 500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器)

        パルサールブ パルサールブPLC60(インターバルタイプ)

        パルサールブ パルサールブPLC60(インターバルタイプ)

          ハスコー JF-401ZV ボールジョイントリムバー

          ハスコー JF-401ZV ボールジョイントリムバー

            KURITA グリースニップル B型R3/8JIS型 50個入

            KURITA グリースニップル B型R3/8JIS型 50個入

              KURITA グリースニップル C型R3/8JIS型 50個入

              KURITA グリースニップル C型R3/8JIS型 50個入

                ヤマダ エアーキャリーATC-150L

                ヤマダ エアーキャリーATC-150L

                  メーカー ザーレン ザーレン ザーレン ザーレン HASCO 栗田製作所 栗田製作所 ヤマダコーポレーション
                  通常価格 31,332円 32,306円 38,543円 44,204円 107,659円 15,605円 15,605円 143,732円
                  通常出荷日 7日目   7日目   1日目   10日目   5日目   7日目   7日目   7日目  
                  種類 容器入り ルブリケーター 容器入り - - - -
                  耐水性 × - × - - - -
                  耐熱性 × × - × - - - -
                  耐食性 × × - × - - - -
                  耐アルカリ性 × × - × - - - -

                  パルサールブ M 60cc空容器付きのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました