(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンセントキャップ

コンセントキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
491円
税込単価
540円

【特長】・使用しないコンセントの差し込み口をカバーし、お子様のいたずらや感電な...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

コンセント周りでのいたずらやケガ防止に

  • 材質:ポリカーボネート
  • サイズ:30×18.5×22mm
  • 個装(幅×高さ×奥行):100×179×21mm
  • 個装重量:29g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M5641

1個

491( 540円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用しないコンセントの差し込み口をカバーし、お子様のいたずらや感電などの危険防止に役立ちます
・コンセントの使用時には、コードに取りつけて保管ができます
・透明タイプで目立たず、インテリア性を損ないません
【用途】
・使用しないコンセントの差し込み口をカバーし、お子様のいたずらや感電などの危険防止に役立ちます

カタログ

 

M5641で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンセントキャップの型番M5641のページです。
型番M5641に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンセントキャップ

コンセントキャップ

    トラ布テープ50

    トラ布テープ50

      ハイパーマグネットフック5連

      ハイパーマグネットフック5連

        メーカー nitoms nitoms nitoms
        通常価格 491円 1,155円 649円
        通常出荷日 6日目   4日目   6日目  
        種類 キャップ・プラグカバー・ブランクチップ - -
        材質1 ポリカーボネート - -
        JANコード 4904140356415 - -
        トラスココード 136-1101 - -
        質量(g) 29 - -

        コンセントキャップのレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        コンセントの保護
        評価 5.0満足度:5.02022/04/29
        事務所内コンセントの保護に使用。
        感電等の事故防止用に装着しました。
        ワンタッチで取り付けられました。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました