(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトムズ 目地修正ペン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトムズ 目地修正ペン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
400円
税込単価
440円

【特長】・撥水剤を配合していますので、汚れが付きにくくなります。・目地の幅(4...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    床用補修材
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    油性
  • JANコード:
    4904140355906
  • トラスココード:
    730-8311
  • 質量(g):
    36.000
  • 材質1:
    酸化チタン・溶剤(メチルシクロヘキサン)合成樹脂、ペン先:フェルト

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ材質
M55907ml(容量)酸化チタン・溶剤(メチルシクロヘキサン)合成樹脂、ペン先/フェルト
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M5590

1個

400( 440円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・撥水剤を配合していますので、汚れが付きにくくなります。
・目地の幅(4~2mm)に合ったペン芯ではみ出し難い。
・油性インクですので、乾燥時間が短く重ね塗りがすぐに出来ます。
【用途】
・目地の汚れ隠し。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトムズ 目地修正ペンの型番M5590のページです。
型番M5590に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトムズ 目地修正ペン

ニトムズ 目地修正ペン

    網戸補修シート(透明)

    網戸補修シート(透明)

      障子・フスマ補修シート

      障子・フスマ補修シート

        強力プラ補修テープ

        強力プラ補修テープ

          雨どい補修テープ

          雨どい補修テープ

            フローリング補修テープ

            フローリング補修テープ

              ニトムズ 粘着補修テープ

              ニトムズ 粘着補修テープ

                サドル・シート補修テープ

                サドル・シート補修テープ

                  シリコーンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ

                  シリコーンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ

                    絶縁&シーリングラップ 3mタイプ

                    絶縁&シーリングラップ 3mタイプ

                      3M スコッチ 融着テープ 19mmX1m UT-19

                      3M スコッチ 融着テープ 19mmX1m UT-19

                        ホーステープ

                        ホーステープ

                          3M スコッチ ビニール補修用テープ 25.4mmX5.08m PA-25

                          3M スコッチ ビニール補修用テープ 25.4mmX5.08m PA-25

                            メーカー nitoms nitoms アサヒペン nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms 中川ケミカル ヘンケル スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン
                            通常価格 400円 347円 563円 397円 321円 233円 584円 423円 2,222円 1,613円 485円 642円 854円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目  
                            商品用途 床用補修材 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 油性 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4904140355906 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 730-8311 - - - - - - - - - - - -

                            ニトムズ 目地修正ペンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました