(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フローリング補修テープ

フローリング補修テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
233円 ~ 272円  特別価格 
税込価格
256円 ~ 299円  特別価格 

【特長】・粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業です。・広範囲についたキズで...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    75
  • テープ長さ(m):
    0.9
  • テープ厚(mm):
    0.1
  • 基材詳細:
    ウレタン、紙、ポリエステル
  • 粘着剤詳細:
    アクリル系
  • 質量(g):
    25.000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ材質
M52710.1mm×75mm×90cm基材/ウレタン・紙・ポリエステル、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙ダークブラウン
M52720.1mm×75mm×90cm基材/ウレタン・紙・ポリエステル、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙ミディアムブラウン
M52730.1mm×75mm×90cm基材/ウレタン・紙・ポリエステル、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙ライトブラウン

使用方法・使用事例

使用事例

フローリング補修テープ 使用事例

型番リスト

型番
材質
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ダークブラウン
4904140352714
104-2767

100個

272円

200

( 220円 )

4日目

ミディアムブラウン
4904140352721
104-2770

30個

233( 256円 )

4日目

ライトブラウン
4904140352738
776-0426

1個

271( 298円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業です。
・広範囲についたキズでも作業が楽です。
【用途】
・フローリングのキズかくし、補修に。
・木目調の机・棚などの補修、装飾に。
【材質】
・基材:ウレタン、紙、ポリエステル
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フローリング補修テープ

フローリング補修テープ

    サドル・シート補修テープ

    サドル・シート補修テープ

      網戸補修シート枠用

      網戸補修シート枠用

        強力プラ補修テープ

        強力プラ補修テープ

          150×220mm FRP補修シート(UV硬化)

          150×220mm FRP補修シート(UV硬化)

            ニトムズ 自己融着テープ

            ニトムズ 自己融着テープ

              ホーステープ

              ホーステープ

                障子・フスマ補修シート

                障子・フスマ補修シート

                  ニトムズ 目地修正ペン

                  ニトムズ 目地修正ペン

                    3M スコッチ 融着テープ 19mmX1m UT-19

                    3M スコッチ 融着テープ 19mmX1m UT-19

                      OKT48-S OKテープ

                      OKT48-S OKテープ

                        雨どい補修テープ

                        雨どい補修テープ

                          網戸補修シート(透明)

                          網戸補修シート(透明)

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms エスコ nitoms nitoms アサヒペン nitoms スリーエムジャパン オカモト nitoms nitoms
                            通常価格 233円 423円 347円 397円 3,210円 380円 642円 563円 400円 485円 11,720円 321円 347円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   1日目   5日目   1日目   7日目   5日目   1日目~  
                            テープ幅(mm) 75 75 31 50 150 - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 0.9 0.9 0.2 2 0.22 - - - - - - - -
                            テープ厚(mm) 0.1 0.1 0.3 0.2 1.5 - - - - - - - 0.3
                            基材詳細 ウレタン、紙、ポリエステル ポリエステル ポリエステル 塩化ビニル - - - - - - - - ポリエステル
                            粘着剤詳細 アクリル系 アクリル系 合成ゴム系 合成ゴム系 - - - - - - - - 合成ゴム系

                            フローリング補修テープのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            フローリングのキズかくし
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                            フローリングにキズが付いたので補修に使いました。少し色が違ったので違う箇所にも まばらに貼ってみました!見栄えが凄くよくなりました。簡単に貼れ満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました