(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

網戸補修シート枠用

網戸補修シート枠用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
347円
税込単価
382円

【特長】・網戸ネットに強力につく粘着剤を使用しています・ネット柄のテープなので...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    31
  • テープ長さ(m):
    0.2
  • テープ厚(mm):
    0.3
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 材質:
    透明
  • JANコード:
    4904140352608
  • トラスココード:
    730-8299
  • 使用温度範囲(℃):
    0~80
  • 粘着力(N/10mm):
  • テープカット条件:
    カッター使用
  • 引張強度(N/10mm):
  • 引張強度(N/25mm):
  • 粘着力(N/25mm):
  • 基材詳細:
    ポリエステル
  • 粘着剤詳細:
    合成ゴム系
  • 質量(g):
    15.000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ材質
M5260.3mm×200mm×31mm(透明シート)
0.3mm×200mm×37mm(ネット柄シート)
基材/ポリエステル、粘着剤/合成ゴム系、はくり紙/紙

使用方法・使用事例

使用事例

網戸補修シート枠用 使用事例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M526

10個

347( 382円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・網戸ネットに強力につく粘着剤を使用しています
・ネット柄のテープなので補修あとが目立ちません
【用途】
・網戸ネット(ポリプロピレン、ポリエステル、塩ビ)のやぶれ補修に

カタログ

 

M526で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

網戸補修シート枠用の型番M526のページです。
型番M526に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

網戸補修シート枠用

網戸補修シート枠用

    サドル・シート補修テープ

    サドル・シート補修テープ

      150×220mm FRP補修シート(UV硬化)

      150×220mm FRP補修シート(UV硬化)

        フローリング補修テープ

        フローリング補修テープ

          配管補修テープ(20分硬化)

          配管補修テープ(20分硬化)

            配管補修テープ(30分硬化)

            配管補修テープ(30分硬化)

              障子・フスマ補修シート

              障子・フスマ補修シート

                130×200mm 合皮補修シート(ブラック)

                130×200mm 合皮補修シート(ブラック)

                  網戸補修シート(透明)

                  網戸補修シート(透明)

                    3M スコッチ 融着テープ 19mmX1m UT-19

                    3M スコッチ 融着テープ 19mmX1m UT-19

                      ニトムズ 自己融着テープ

                      ニトムズ 自己融着テープ

                        雨どい補修テープ

                        雨どい補修テープ

                          ニトムズ 目地修正ペン

                          ニトムズ 目地修正ペン

                            メーカー nitoms nitoms エスコ nitoms エスコ エスコ アサヒペン エスコ nitoms スリーエムジャパン nitoms nitoms nitoms
                            通常価格 347円 423円 3,210円 233円 4,280円 4,530円 563円 1,000円 347円 485円 380円 321円 400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   5日目   5日目  
                            テープ幅(mm) 31 75 150 75 - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 0.2 0.9 0.22 0.9 - - - - - - - - -
                            テープ厚(mm) 0.3 0.1 1.5 0.1 - - - - 0.3 - - - -
                            粘着剤 ゴム系 - - - - - - - ゴム系 - - - -
                            材質 透明 - - - - - - - 透明 - - - -

                            網戸補修シート枠用のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            網戸の補修
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                            網戸にタバコが当たって穴が開いてしまいました。張替えようと思ってましたがこの商品で簡単に修復でき凄く満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            網戸を補修する際に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/30
                            網戸の部分補修を行ったのですが、
                            全面交換よりも安価に提案できて、作業時間も短く行えました。
                            一時的な補修では無く、耐久性にも期待できる商品だと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました