(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力プラ補修テープ

強力プラ補修テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
397円
税込単価
437円

【特長】・プラスチックに強力につく粘着剤を使用しています・透明なテープなので補...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    2
  • テープ厚(mm):
    0.2
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 材質:
    透明
  • JANコード:
    4904140352103
  • トラスココード:
    730-8264
  • 引張強度(N/10mm):
    27.5
  • 基材詳細:
    塩化ビニル
  • 粘着剤詳細:
    合成ゴム系
  • 質量(g):
    35.000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ材質
M5210.2mm×50mm×2m基材/塩化ビニル、粘着剤/合成ゴム系、はくり紙/紙、ヘラ/ポリエチレン

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M521

5個

397( 437円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックに強力につく粘着剤を使用しています
・透明なテープなので補修あとが目立ちません
【用途】
・ゴミ容器やポリバケツのヒビ割れに
・合羽の穴あき補修に
・ビニールハウスの穴あき補修に
・プラスチックケースのヒビ割れに

カタログ

 

Loading...

M521で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力プラ補修テープの型番M521のページです。
型番M521に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力プラ補修テープ

強力プラ補修テープ

    フローリング補修テープ

    フローリング補修テープ

      ホーステープ

      ホーステープ

        雨どい補修テープ

        雨どい補修テープ

          網戸補修シート(透明)

          網戸補修シート(透明)

            ニトムズ 目地修正ペン

            ニトムズ 目地修正ペン

              3M スコッチ 融着テープ 19mmX1m UT-19

              3M スコッチ 融着テープ 19mmX1m UT-19

                OKT48-S OKテープ

                OKT48-S OKテープ

                  サドル・シート補修テープ

                  サドル・シート補修テープ

                    ニトムズ 粘着補修テープ

                    ニトムズ 粘着補修テープ

                      3M スコッチ ビニール補修用テープ 25.4mmX5.08m PA-25

                      3M スコッチ ビニール補修用テープ 25.4mmX5.08m PA-25

                        強力補修テープ ボンドストームガード

                        強力補修テープ ボンドストームガード

                          ニトムズ 自己融着テープ

                          ニトムズ 自己融着テープ

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms スリーエムジャパン オカモト nitoms nitoms スリーエムジャパン コニシ nitoms
                            通常価格 397円 233円 642円 321円 347円 400円 485円 11,720円 423円 584円 854円 647円 380円
                            通常出荷日 1日目   4日目   5日目   5日目   1日目~   5日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            テープ幅(mm) 50 75 - - - - - - 75 70 - - -
                            テープ長さ(m) 2 0.9 - - - - - - 0.9 2 - 2 -
                            テープ厚(mm) 0.2 0.1 - - 0.3 - - - 0.1 0.1 - 0.25 -
                            粘着剤 ゴム系 - - - ゴム系 - - - - - - - -
                            材質 透明 - - - 透明 - - - - シルバー - - -

                            強力プラ補修テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました