(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

雨どい補修テープ

雨どい補修テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
321円
税込単価
353円

【特長】・雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。・軟質アルミを使用して...

詳細情報を確認する

  • 粘着剤:
    アクリル系
  • JANコード:
    4904140351205
  • トラスココード:
    730-8256
  • 質量(g):
    35.000
  • 基材詳細:
    焼付塗装アルミニウム

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ材質
M5120.1mm×40mm×2m基材/焼付塗装アルミニウム、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙、ヘラ/ポリエチレン

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M512

1個

321( 353円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。
・軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分にもよくなじみます。
・雨どいの色に合わせていますので補修あとが目立ちません。
【用途】
・雨どいの補修。
・トタン屋根、プラスチック波板などにも。
【材質】
・焼付塗装アルミニウム●アクリル系粘着剤

カタログ

 

M512で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雨どい補修テープの型番M512のページです。
型番M512に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雨どい補修テープ

雨どい補修テープ

    網戸補修シート(透明)

    網戸補修シート(透明)

      ニトムズ 粘着補修テープ

      ニトムズ 粘着補修テープ

        強力プラ補修テープ

        強力プラ補修テープ

          ホーステープ

          ホーステープ

            ニトムズ 目地修正ペン

            ニトムズ 目地修正ペン

              サドル・シート補修テープ

              サドル・シート補修テープ

                フローリング補修テープ

                フローリング補修テープ

                  障子・フスマ補修シート

                  障子・フスマ補修シート

                    3M スコッチ 融着テープ 19mmX1m UT-19

                    3M スコッチ 融着テープ 19mmX1m UT-19

                      パワーテープ,強い粘着性あり

                      パワーテープ,強い粘着性あり

                        110x160mm シート補修強力粘着シート

                        110x160mm シート補修強力粘着シート

                          絶縁&シーリングラップ 3mタイプ

                          絶縁&シーリングラップ 3mタイプ

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms アサヒペン スリーエムジャパン アサヒペン エスコ ヘンケル
                            通常価格 321円 347円 584円 397円 642円 400円 423円 233円 563円 485円 387円 1,310円 1,613円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            粘着剤 アクリル系 - - - - - - - - - - アクリル系 -
                            JANコード 4904140351205 - - - 4904140350307 - - - - - - - -
                            トラスココード 730-8256 - - - 730-8191 - - - - - - - -
                            質量(g) 35.000 - - - 110 - - - - - - - -
                            基材詳細 焼付塗装アルミニウム - - - - - - - - - - - -

                            雨どい補修テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました