(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製 最大吐出圧 1.5MPa

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製 最大吐出圧 1.5MPa

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
89,375円 79,445円
税込単価
98,313円 87,390円

【特長】・小型なので省スペース設計の装置組込みに最適です。【用途】・酸、アルカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドライ式
  • 吐出量(l/min):
    0.05/0.06(50/60Hz)
  • トラスココード:
    851-0023
  • 質量(g):
    4500.0
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 電圧:
    100/200(V) 15/25(W) 屋内型
  • 吐出量(ml/min):
    50/60(50/60Hz)
  • 接続:
    Φ6×Φ11ホース
  • 吐出圧(Mpa):
    0.5

型番

M-50-PVC 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-50-PVC

1個

89,375円

79,445

( 87,390円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型なので省スペース設計の装置組込みに最適です。
【用途】
・酸、アルカリなどの薬液注入。
・食品工場、簡易水道、ビル、プールなどの塩素滅菌。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製 最大吐出圧 1.5MPaの型番M-50-PVCのページです。
型番M-50-PVCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製 最大吐出圧 1.5MPa

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製 最大吐出圧 1.5MPa

    KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製

    KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製

      KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製 最大吐出圧 0.5MPa

      KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製 最大吐出圧 0.5MPa

        KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 最大吐出圧 0.5MPa

        KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 最大吐出圧 0.5MPa

          KUK ダイヤフラム式定量ポンプ MMA製 最大吐出圧 1.5MPa

          KUK ダイヤフラム式定量ポンプ MMA製 最大吐出圧 1.5MPa

            KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 最大吐出圧 1.5MPa

            KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 最大吐出圧 1.5MPa

              KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製

              KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製

                KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 0.5MPa

                KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 0.5MPa

                  KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 1.5MPa

                  KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 1.5MPa

                    KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製

                    KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製

                      KUK ダイヤフラム式定量ポンプ MMA製 最大吐出圧 0.5MPa

                      KUK ダイヤフラム式定量ポンプ MMA製 最大吐出圧 0.5MPa

                        KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ アクリル製

                        KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ アクリル製

                          KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PVC製 最大吐出圧 0.2MPa

                          KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PVC製 最大吐出圧 0.2MPa

                            メーカー 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧
                            通常価格 89,375円 89,598円 75,756円 117,412円 88,132円 130,000円 128,062円 111,218円 130,000円 126,362円 75,756円 104,122円 121,875円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 電動式 -
                            吐出量(l/min) 0.05/0.06(50/60Hz) 0.05/0.06(50/60Hz) 0.015/0.018(50/60Hz) 0.015/0.018(50/60Hz) 0.05/0.06(50/60Hz) 0.05/0.06(50/60Hz) 0.05/0.06(50/60Hz) 0.015/0.018(50/60Hz) 0.05/0.06(50/60Hz) 0.05/0.06(50/60Hz) 0.015/0.018(50/60Hz) 5~50 0.05
                            トラスココード 851-0023 851-0107 851-0019 851-0020 851-0021 851-0024 851-0108 851-0018 851-0022 851-0106 851-0017 851-0105 851-0095
                            質量(g) 4500.0 4500.0 4500.0 5500.0 5500.0 4500.0 5500.0 4500.0 4500.0 4500.0 4500.0 - 2400.0
                            材質1 ポリ塩化ビニル(PVC) ポリ塩化ビニル(PVC) ポリ塩化ビニル(PVC) ステンレス(SUS) ステンレス(SUS) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS) ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂(PTFE) ポリ塩化ビニル(PVC) 接液材質:アクリル ポリ塩化ビニル(PVC)

                            KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製 最大吐出圧 1.5MPaのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました