(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホーステープ

ホーステープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
642円
税込単価
706円

【特長】・ジャバラホースの裂け・割れによる水もれなどを防ぐ補修用テープです。・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック / ホワイト
  • 単品/パック:
    パック
  • JANコード:
    4904140350307
  • 長さ(m):
    0.5
  • トラスココード:
    730-8191
  • 幅(mm):
    30
  • 材質1:
    ブチルEPTゴム
  • 質量(g):
    110

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ材質
M50330mm×0.5m(ホーステープ)
19mm×10m(ビニルテープ)
黒テープ基材/ブチルEPTゴム、はくり紙/紙
ビニルテープ基材/塩化ビニル、粘着剤/ゴム系

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M503

1個

642( 706円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジャバラホースの裂け・割れによる水もれなどを防ぐ補修用テープです。
・特殊合成ゴム(ブチルEPTゴム)とビニルテープの併用ですから、水・寒さに強く、また柔軟で、こすり曲げなどのも強い特色を持っています。
【用途】
・洗濯機のジャバラホースの補修に。
・排水管のジャバラホースの補修に。
・掃除機のジャバラホースの補修に。
・その他、電気製品などの特殊ホース、一般ホースに。
【材質】
・ブチルEPTゴム

カタログ

 

M503で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホーステープの型番M503のページです。
型番M503に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホーステープ

ホーステープ

    ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)

    ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)

      ダクトクロス 手切れ・強粘着

      ダクトクロス 手切れ・強粘着

        絶縁&シーリングラップ 3mタイプ

        絶縁&シーリングラップ 3mタイプ

          非粘着テープ 冷媒配管保護用

          非粘着テープ 冷媒配管保護用

            網戸補修シート(透明)

            網戸補修シート(透明)

              LOCTITE 絶縁&シーリングラップ

              LOCTITE 絶縁&シーリングラップ

                自己融着テープ No.11 J2540

                自己融着テープ No.11 J2540

                  防食テープ シルバー・黒

                  防食テープ シルバー・黒

                    3M スコッチ ビニール補修用テープ 25.4mmX5.08m PA-25

                    3M スコッチ ビニール補修用テープ 25.4mmX5.08m PA-25

                      パイオラン 補修王(農業用補修テープ)

                      パイオラン 補修王(農業用補修テープ)

                        農業用両面テープ K-13-DCL

                        農業用両面テープ K-13-DCL

                          非粘着テープ 屋外配管保護用

                          非粘着テープ 屋外配管保護用

                            メーカー nitoms ヘンケル 光洋化学 ヘンケル 因幡電機産業 nitoms ヘンケル nitoms 日本緑十字社 スリーエムジャパン ダイヤテックス ダイヤテックス 日東エルマテリアル
                            通常価格 642円 1,814円 659円 1,613円 332円 347円 687円 2,328円 889円 854円 1,299円 1,197円 245円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            ブラック / ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            単品/パック パック - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4904140350307 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 0.5 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 730-8191 - - - - - - - - - - - -

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました