(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M型多段ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

M型多段ポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
329,165円 ~ 834,084円  特別価格 
税込価格
362,082円 ~ 917,492円  特別価格 

【特長】・高圧洗浄桟、高圧移送の各種装置用に最適です。・4極モーターなので低騒...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    渦巻式
  • 電源(V):
    三相200
  • 極数:
    4極

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
騒音値(dB)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
90~180
20~13
62
722-3269
89000.0
40
50
1.5

1個

329,165円

275,214

( 302,735円 )

2日目

100~200
29~20
62
722-3277
87000.0
40
60
1.5

1個

329,165円

275,214

( 302,735円 )

2日目

180~280
31~23
68
722-3285
110000.0
50
50
2.2

1個

433,315円

362,251

( 398,476円 )

2日目

200~315
46~36
68
722-3293
105000.0
50
60
3.7

1個

478,970円

400,418

( 440,460円 )

2日目

280~450
52~37
72
722-3307
213000.0
65
50
5.5

1個

758,261円

633,906

( 697,297円 )

2日目

315~500
79~61
75
722-3315
228000.0
65
60
11

1個

834,084円

633,903

( 697,293円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧洗浄桟、高圧移送の各種装置用に最適です。
・4極モーターなので低騒音です。
【用途】
・一般給水用、工業用水用。
・冷温水循環用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M型多段ポンプ

M型多段ポンプ

    自吸式渦巻きポンプ単相100

    自吸式渦巻きポンプ単相100

      自吸式渦巻きポンプ(三相200低揚程)

      自吸式渦巻きポンプ(三相200低揚程)

        自吸式渦巻きポンプ三相200 SPH3シリーズ

        自吸式渦巻きポンプ三相200 SPH3シリーズ

          メーカー テラル テラル テラル テラル
          通常価格 329,165円 109,325円 111,137円 230,026円
          通常出荷日 2日目   7日目~   19日目   19日目  
          商品タイプ 渦巻式 自吸式 自吸式 自吸式
          電源(V) 三相200 単相100 三相200 三相200
          極数 4極 4極 4極 4極

          陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました