(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タニ メタルソー MSS 360x3.0x6P 村橋・キャプテン用

タニ メタルソー MSS 360x3.0x6P 村橋・キャプテン用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,293円
税込単価
42,122円

【特長】・ステンレス専用の代名詞MSSはクロムとニッケルを独特の技術にてコーテ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取付け切断機の確認をお願いします。 刃数・ピッチの確認をお願いします。

型番

M360X30X40X6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M360X30X40X6

1個

38,293( 42,122円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス専用の代名詞MSSはクロムとニッケルを独特の技術にてコーティングさせたメタルソーです。
・さびと摩耗に強く溶着をはねつけます。
・普通鋼はもとより粘りがありタフなステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に威力を発揮します。
【用途】
・ステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に使用できます。
【商品仕様】
・適合メーカー:村橋・キャプテン用
・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4
・最高使用回転数(rpm):-
・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)
・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):360×3.0×40×6
・MSS(シルバー)
・トラスココード:722-2271
・質量:2.5kg
【材質/仕上】
・高速度工具鋼(SKH-51)

(i)ご注意

  • 取付け切断機の確認をお願いします。 刃数・ピッチの確認をお願いします。

M360X30X40X6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タニ メタルソー MSS 360x3.0x6P 村橋・キャプテン用の型番M360X30X40X6のページです。
型番M360X30X40X6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タニ メタルソー MSS 360x3.0x6P 村橋・キャプテン用

タニ メタルソー MSS 360x3.0x6P 村橋・キャプテン用

    タニ メタルソー MSS 360x3.0x5P 村橋・キャプテン用

    タニ メタルソー MSS 360x3.0x5P 村橋・キャプテン用

      タニ メタルソー MSS 360x2.5x6P 村橋・キャプテン用

      タニ メタルソー MSS 360x2.5x6P 村橋・キャプテン用

        タニ メタルソー MSS 370x2.5x6P 村橋・キャプテン、マック・エンゼ

        タニ メタルソー MSS 370x2.5x6P 村橋・キャプテン、マック・エンゼ

          タニ メタルソー MSS 300x2.5x6P 村橋・キャプテン用

          タニ メタルソー MSS 300x2.5x6P 村橋・キャプテン用

            タニ メタルソー MSS 315x2.5x3P 村橋・キャプテン用

            タニ メタルソー MSS 315x2.5x3P 村橋・キャプテン用

              タニ メタルソー MSS シルバー

              タニ メタルソー MSS シルバー

                メーカー 谷テック 谷テック 谷テック 谷テック 谷テック 谷テック 谷テック
                通常価格 38,293円 38,293円 37,425円 38,293円 29,940円 33,222円 29,940円
                通常出荷日 5日目   5日目   7日目   9日目   5日目   5日目   5日目~  

                タニ メタルソー MSS 360x3.0x6P 村橋・キャプテン用のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました