(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油吸着材 アブラトール 油用(マット)Mタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-30
油吸着材 アブラトール 油用(マット)Mタイプ【10~50個入り】 キュウシュウザイ シートタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,532円
税込単価
21,485円

【特長】・自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)・液体を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 廃棄の際は地区のルールに従って廃棄してください。
  • 廃棄の際は地区のルールに従って廃棄してください。

Loading...

 
カタログを表示

M-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横(mm)
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
油吸収量(L/箱)
質量(g)
材質1
横(mm)
縦(mm)
材質2
特長
仕様
材質
(YT-100)新聞古紙/外装袋
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-30

300X300
20
グレー
4523816100062
397-0540
115
9250.0
新聞古紙
300
300
外装袋:ポリプロピレン(PP)
自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(当社実測値)
マットタイプ
新聞古紙
ポリプロピレン(PP)
1箱(50枚)

1パック

50個入り

19,532( 21,485円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
・液体を完全に吸収した後でも保持力が強いので液体の離脱がほとんどありません。
・新聞古紙を利用した環境配慮型吸収材です。
・少量ユーザー様に便利な小分けタイプです。
【用途】
・オイル用。

(i)ご注意

  • 廃棄の際は地区のルールに従って廃棄してください。
  • 廃棄の際は地区のルールに従って廃棄してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸着材 アブラトール 油用(マット)Mタイプの型番M-30のページです。
型番M-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油吸着材 アブラトール 油用(マット)Mタイプ

油吸着材 アブラトール 油用(マット)Mタイプ

    油吸収材 アブラトール 油水兼用(マット) Yタイプ

    油吸収材 アブラトール 油水兼用(マット) Yタイプ

      油吸収材 イーマット(シートタイプ)

      油吸収材 イーマット(シートタイプ)

        油吸着材 イーマットN

        油吸着材 イーマットN

          381x483mm  吸収マット(水・油/50枚)

          381x483mm 吸収マット(水・油/50枚)

            ラグマット G-13-7 SIR80380×480×2 100枚入<GSU80>

            ラグマット G-13-7 SIR80380×480×2 100枚入

              オイル・水・酸・アルカリ用ハズマットピグマット

              オイル・水・酸・アルカリ用ハズマットピグマット

                3M<sup>TM</sup>"オイルソーベント"(フォールデッドタイプ)

                3MTM"オイルソーベント"(フォールデッドタイプ)

                  TRUSCO 水油吸着材 エコノミータイプ400X500X2mm(10枚入り)

                  TRUSCO 水油吸着材 エコノミータイプ400X500X2mm(10枚入り)

                    タフネルオイルブロッター シートタイプ

                    タフネルオイルブロッター シートタイプ

                      油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用(ライトグレー) マット/ロールタイプ

                      油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用(ライトグレー) マット/ロールタイプ

                        "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

                        "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

                          3M 液体吸収材 ケミカルソーベント フォールデッドタイプ

                          3M 液体吸収材 ケミカルソーベント フォールデッドタイプ

                            メーカー JOHNAN JOHNAN 松岡紙業 松岡紙業 エスコ コクゴ アズワン スリーエムジャパン トラスコ中山 三井化学 コクゴ 三井化学 スリーエムジャパン
                            通常価格 5,800円 4,158円 15,545円 18,510円 13,290円 20,354円 23,041円 14,995円 1,416円 17,072円 54,275円 19,892円 18,398円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   8日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ シート シート シート シート シート - 吸収材キット チューブ シート シート - シート 吸収材(ケミカル用)
                            用途 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル用 オイル・水用 - オイル・水・酸・アルカリ用 オイル用 オイル・水用 オイル用 オイル・水用 オイル用 オイル・水・酸・アルカリ用
                            厚さ(mm) 20 - - - - - - - - - - - -

                            油吸着材 アブラトール 油用(マット)Mタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-30T
                            M-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            縦×横
                            (mm)
                            厚み
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 油吸収量(L/箱) 質量(g) 材質1 横(mm) 縦(mm) 材質2 特長 仕様 材質 (YT-100)新聞古紙/外装袋 内容量

                            5,800円

                            ( 6,380円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ---4523816101236820-6867233000外袋:ポリプロピレン(PP)300300内容物:新聞古紙-----

                            21,701円

                            ( 23,871円 )

                            35個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            500X50020グレー4523816100079397-055816412600.0新聞古紙500500外装袋:ポリプロピレン(PP)自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(当社実測値)マットタイプ新聞古紙ポリプロピレン(PP)1箱(35枚)

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました