(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートン Φ135mm XYステージ R型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートン Φ135mm XYステージ R型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,184円
税込単価
47,502円

【商品仕様】・移動範囲 X軸:±25mm Y軸・ステージサイズ:Ф135mm×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    顕微鏡用品
  • トラスココード:
    848-1649
  • 詳細タイプ:
    XYステージ

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M300R

1個

43,184( 47,502円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・移動範囲 X軸:±25mm Y軸
・ステージサイズ:Ф135mm×27mm
・カートン光学実体顕微鏡用ベースに取付可能 ※取付不可の機種もございますので、使用時にはお問い合わせください。
・トラスココード:848-1649
・質量:0g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートン Φ135mm XYステージ R型の型番M300Rのページです。
型番M300Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートン Φ135mm XYステージ R型

カートン Φ135mm XYステージ R型

    カートン 114X140 XYステージ E型

    カートン 114X140 XYステージ E型

      小型XYステージ TS-XY-70

      小型XYステージ TS-XY-70

        LED透過照明装置(ミラーマン) MR-2

        LED透過照明装置(ミラーマン) MR-2

          LEDリング照明

          LEDリング照明

            交換用対物レンズ 50×

            交換用対物レンズ 50×

              交換用対物レンズ 100×

              交換用対物レンズ 100×

                メイジテクノ偏光実体顕微鏡

                メイジテクノ偏光実体顕微鏡

                  メーカー カートン光学 カートン光学 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス
                  通常価格 43,184円 50,003円 44,332円 29,000円 21,000円 9,090円 9,090円 505,310円
                  通常出荷日 5日目   5日目   12日目   1日目   1日目   12日目   12日目   18日目  
                  商品タイプ 顕微鏡用品 顕微鏡用品 - - - - - 実体顕微鏡
                  トラスココード 848-1649 848-1648 - - - - - -
                  詳細タイプ XYステージ XYステージ - - - - - -

                  カートン Φ135mm XYステージ R型のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました