(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートン 114X140 XYステージ E型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートン 114X140 XYステージ E型

通常単価(税別)
50,003円
税込単価
55,003円

【特長】・XY移動ステージです。・ステージサイズ:114mm×140mmです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    顕微鏡用品
  • トラスココード:
    848-1648
  • 詳細タイプ:
    XYステージ

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M300E

1個

50,003( 55,003円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・XY移動ステージです。
・ステージサイズ:114mm×140mmです。
・計測範囲 X軸:94mm Y軸:66mmです。
【商品仕様】
・移動範囲 X軸:94mm Y軸
・ステージサイズ:114mm×140mm×29mm
・カートン光学実体顕微鏡用ベースに取付可能 ※取付不可の機種もございますので、使用時にはお問い合わせください。
・トラスココード:848-1648
・質量:0g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートン 114X140 XYステージ E型の型番M300Eのページです。
型番M300Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートン 114X140 XYステージ E型

カートン 114X140 XYステージ E型

    カートン Φ135mm XYステージ R型

    カートン Φ135mm XYステージ R型

      小型XYステージ TS-XY-70

      小型XYステージ TS-XY-70

        実体顕微鏡 ズーム式 XZ-45N

        実体顕微鏡 ズーム式 XZ-45N

          LEDリング照明

          LEDリング照明

            生物顕微鏡・金属顕微鏡用オプション品

            生物顕微鏡・金属顕微鏡用オプション品

              X-Yステージ/交換部品 L-535

              X-Yステージ/交換部品 L-535

                メイジテクノ偏光実体顕微鏡

                メイジテクノ偏光実体顕微鏡

                  レンズ L-600-35

                  レンズ L-600-35

                    メーカー カートン光学 カートン光学 東京硝子器械 新潟精機(SK) アズワン アズワン ホーザン ケニス ホーザン
                    通常価格 50,003円 43,184円 44,332円 126,000円 21,000円 3,450円 1,920円 505,310円 28,807円
                    通常出荷日 5日目   5日目   12日目   2日目   1日目   8日目~   2日目   18日目   2日目  
                    商品タイプ 顕微鏡用品 顕微鏡用品 - 実体顕微鏡 - - 顕微鏡用品 実体顕微鏡 -
                    トラスココード 848-1648 848-1649 - - - - - - -
                    詳細タイプ XYステージ XYステージ - - - - - - -

                    カートン 114X140 XYステージ E型のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました