(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス プラスケット 本体 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-30-B
リス プラスケット 本体 青 リス プラスケットM-30ホンタイ 72L アオ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,670円
税込単価
4,037円

【特長】・スタッキング金具なしです・スタッキング金具操作によるスタッキングとネ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

M-30-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-30-B

72
630
480
314
540×390×267
4938233129310
868-6987
2300

5個

3,670( 4,037円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッキング金具なしです
・スタッキング金具操作によるスタッキングとネスティングの積み重ねが可能です
【用途】
・農業、水産業、食品加工業など水を使う場面に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リス プラスケット 本体 青の型番M-30-Bのページです。
型番M-30-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス プラスケット 本体 青

リス プラスケット 本体 青

    リス FS型リステナーFS-25 メッシュ 青

    リス FS型リステナーFS-25 メッシュ 青

      リス プラスケットNo.750持手付 75L 青

      リス プラスケットNo.750持手付 75L 青

        サンテナーA(ハンドル無)

        サンテナーA(ハンドル無)

          リス トレーコンテナーT-48 青

          リス トレーコンテナーT-48 青

            リス MB型リステナーVC-25 メッシュ 青

            リス MB型リステナーVC-25 メッシュ 青

              メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業
              通常価格 2,908円 4,694円 4,613円 4,449円 3,071円 2,894円
              通常出荷日 7日目   7日目   1日目   8日目   7日目   7日目  
              商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ - - ダンボールプラスチックコンテナ - -
              材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - -
              その他 - - - - -
              色詳細 ブルー - - - - -
              出荷単位(個) 10 - - - - -

              リス プラスケット 本体 青のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              M-20-B
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量
              (L)
              外形間口
              (mm)
              外形奥行
              (mm)
              外形高さ
              (mm)
              有効内寸間口×奥行×高さ
              (mm)
              JANコード トラスココード 質量
              (g)

              2,908円

              ( 3,199円 )
              5個 あり

              7日目

              44570360305480×275×2584938233129167868-69861500

              ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました