(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトムズ はがせるKSスペアテ-プM

ニトムズ はがせるKSスペアテ-プM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
247円
税込単価
272円

【特長】・貼ってはがせるテープ【用途】・付け替えテープ【商品仕様】・幅:19m...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    19
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 単品/パック:
    パック
  • JANコード:
    4904140327101
  • トラスココード:
    135-9602
  • 質量(g):
    6

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M2710

1個

247( 272円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貼ってはがせるテープ
【用途】
・付け替えテープ
【商品仕様】
・幅:19mm×高さ
・6枚入り
・JANコード:4904140327101
・質量:6g
【材質/仕上】
・粘着剤:合成ゴム系

Loading...

M2710で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトムズ はがせるKSスペアテ-プMの型番M2710のページです。
型番M2710に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトムズ はがせるKSスペアテ-プM

ニトムズ はがせるKSスペアテ-プM

    ニトムズ はがせるKSタオルかけワイド

    ニトムズ はがせるKSタオルかけワイド

      ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけス

      ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけス

        ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連

        ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連

          ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけロ

          ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけロ

            スコッチR 掲示用両面テープ 壁紙用

            スコッチR 掲示用両面テープ 壁紙用

              スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用

              スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用

                蛍光反射シート

                蛍光反射シート

                  ニトムズ はがせるフックダブルDX木調

                  ニトムズ はがせるフックダブルDX木調

                    ニトムズ はがせるKSブランコフック

                    ニトムズ はがせるKSブランコフック

                      はがせるフックカーテンふさかけ

                      はがせるフックカーテンふさかけ

                        ニトムズ はがせるフックミニ徳用15

                        ニトムズ はがせるフックミニ徳用15

                          超強力両面テープ 多用途薄手

                          超強力両面テープ 多用途薄手

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms スリーエムジャパン スリーエムジャパン nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms
                            通常価格 247円 591円 839円 641円 543円 397円 365円 399円 349円 477円 320円 839円 484円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   1日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目  
                            テープ幅(mm) 19 - - - - - - - - - - - -
                            粘着剤 ゴム系 - - - - - - - - - - - アクリル系
                            単品/パック パック - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4904140327101 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 135-9602 - - - - - - - - - - - -

                            ニトムズ はがせるKSスペアテ-プMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました